Zum Hauptinhalt

Nachträgliche Stb.- Konsole an bestehende Stb.- Stütze

Veröffentlicht von Jean de la Paix Bansebejeover 3 years ago
Nachträgliche Stb.- Konsole an bestehende Stb.- Stütze

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben in unserem Ingenieurbüro folgendes statisches Problem. Wir würden gerne eine Stb.-Konsole an eine bestehende Stb.-Stütze nachträglich anbetonieren. Hierzu würden wir die statisch erforderliche Konsolbewehrung gerne in die bestehende Stb.-Stütze einkleben. In die betroffene Konsole ist lediglich eine Vertikallast einzuleiten.

Gibt es bei Ihnen eine Lösung für solche nachträglichen Bewehrungsanschlüsse?

Vielen Dank im Voraus.

nachträglicher Bewehrungsanschluss,Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr De La Peax Bansebeje,
vielen Dank für Ihre Frage.

Der von Ihnen beschriebene Anwendungsfall entsprecht dem eines nachträglichen Bewehrungsanschlusses. Dieser kann mit Hilfe von unserem Bemessungsprogramm Profis Engineering optimal bemessen werden. Ob über den Eurocode 2-1 oder die TR069, es wird eine Großzahl von Anwendung abgedeckt.

Als Produkt zum Erstellen des nachträglichen Bewehrungsanschlusses stehen Ihnen folgende chemischen Mörtel aus unserem Portfolio zur Auswahl:


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung

Profis Engineering,Rebar,nachträglicher Bewehrungsanschluss,chemischer Mörtel