Zum Hauptinhalt

Ringspalt bei vorwiegend ruhender Einwirkung nicht montieren?

Veröffentlicht von Vladislav Terehovichover 1 year ago
Ringspalt bei vorwiegend ruhender Einwirkung nicht montieren?

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bei der Bemessung von einer nachträglich installierten Ankerplatte und HIT-HY 200-A V3 + HAS-U 8.8 M24 habe ich beim Bemessungsprogramm HILTi Engineering folgende Randbedingungen eingegeben:
-Abstandsmontage mit Unterfütterung t = 15 mm
-Randabstand vorhanden; Randabstand in einer Richtung nicht unendlich.

Unter diesen Randbedingungen muss ich programmbedingt die Bemessungsmethode wählen zu:
-SOFA-Verfahren basierend auf EN1992-4
-Abstandsmontage mit EN 1992-4

Programmbedingt muss ich nun einen Verfüllten Ringspalt auswählen. Im Info-Fenster des "Verfüllten Ringspalts" (siehe Screenshot) steht, dass bei vorwiegend ruhender Einwirkungen das Verfüllen des Ringspalts die Berechnung des Widerstands nicht beeinflusst.
In meinem Bemessungsfall habe ich nur vorwiegend ruhende Einwirkung. Heißt das folglich, dass ich den Ringspalt bei der Ausführung/Montage des Dübels weglassen kann?
Bei der Bemessung muss ich den Ringspalt aber aktiviert lassen?

Abstandsmontage,Randabstand,RIngspalt,Vorwiegend ruhende Einwirkung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 1 year ago

Sehr geehrter Herr Terehovich,
Vielen Dank für Ihre Frage.

In Ihrem Fall handelt es sich um eine randnahe Abstandsmontage. Diese Anwendung wird nicht durch den Eurocode 2 Teil 4 abgedeckt (siehe Anhang). Daher kommt das SOFA-Verfahren zum Einsatz. IM folgenden Fachartikel können Sie weitere Vorteile und die Hintergründe des Verfahrens nachlesen: Die SOFA-Methode 2.1: Querkräfte meistern, Grenzen sprengen.

Im Zuge des SOFA-Verfahrens ist, insbesondere bei Querkräften, eine Ringspaltverfüllung notwendig. Weitere Informationen zum SOFA-Verfahern finden Siein Fachartikel Machen Sie das Beste aus Ihrer Konstruktion: SOlution for FAsteners" (SOFA 2.0) und im Webinar Die optimale Bemessung: mit PROFIS Engineering auch jenseits der Norm EN 1992-4.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unserebesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Abstandsmontage,Eurocode,SOFA,Randnah