Zum Hauptinhalt

Übergroße Anker-Lochverbindung in Betonsturz

Veröffentlicht von Diem Tran Ngocover 2 years ago
Übergroße Anker-Lochverbindung in Betonsturz

Ich habe 4xM12 HSA-R mechanische Anker die durch eine Ankerplatte mit einem Betonsturz befestigt sind.

- Die Ankerplatte hat übergroße Löcher Durchmesser 15 mm
- Die Ankerplatte wurde mit einem Luftspalt von 15 mm zum Betonsturz installiert.1. Wie kann man trotz übergroßem Loch von 15 mm einen Verbund mit Ihren HSA-R M12 Bolzen gewährleisten? Ist dies durch das Zwischenlegen von Unterlegscheiben möglich? Falls ja, welchen Durchmesser und Dicke müsste die Unterlegscheiben mindestens haben um ausreichend Kontaktfläche zu sichern?

2. Gibt es eine Möglichkeit übergroße Löcher bei Hilti Profis Engineering zu berücksichtigen?2. Gibt es eine Möglichkeit den Luftspalt von 15 mm zu schließen (Füllmaterial) um den Verbund zu sichern? Welche Prozedur würden Sie hier vorschlagen

Übergroße Lochplatte,Mechanischer Verankerung,Luftspalt

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago

Sehr geehrte Frau Ngoc,
vielen Dank für Ihre E-Mail.

In unserem Bemessungsprogramm Profis Engineering kann eine Befestigung mit einer Abstandsmontage bemessen werden. Es können jedoch keine benutzerdefinierten Durchgangslöcher in der Ankerplatte definiert werden. Grundsätzlich sind die maximalen Durchgangslöcher in der zugehörigen ETA des Dübels angegeben.

Um Ihnen eine genaue Einschätzung geben zu können, senden Sie uns bitte weitere Details an planer-support@hilti.com

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,Durchgangsloch