Zum Hauptinhalt

Verankerung Geländer in Granitstufen

Veröffentlicht von Werner Geltingeralmost 3 years ago
Verankerung Geländer in Granitstufen

Gibt es einen Dübel bzw. Klebeanker, welcher die Zulassung für den Verankerungsgrund Granit besitzt?
Falls ja, können Sie mir bitte die Datenblätter zuommen lassen?

Naturstein,Klebeanker

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungalmost 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Geltinger,

vielen Dank für Ihre Frage.


Granit ist ein natürlicher, aber inhomogener Baustoff. Daher ist die Befestigung in diesem Verankerungsgrund nicht geregelt. Dennoch haben wir Versuche an diesem Baustoff durchgeführt, um beispielhafte Lastwerte zu ermitteln. Wir empfehlen in solchen Anwendungsfällen immer eine enge Absprache mit dem Prüfstatiker und gegebenenfalls die zusätzliche Durchführung von Belastungsversuchen.

Im Anhang finden Sie technische Daten für die Anwendung unseres HIT-RE 500 V4 mit Betonstahl in Naturstein.


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.


HIT-RE 500 V4,Naturstein