Zum Hauptinhalt

Verankerung in Natursteinboden t = 30mm

Veröffentlicht von Hilti Bemessungssoftwareabout 3 years ago
Verankerung in Natursteinboden t = 30mm

Guten Morgen,

gibt es ein Produkt, mit welchem man eine Fußplatte auf einem Natursteinboden t = 30mm verankern kann? Es ist keine Abstandsmontage vorgesehen. Die Fußplatte ist nicht stark belastet (Querkräfte und Momente aus 1kN Anpralllast). Die Befestigungen, welche ich in der Bemessungssoftware finde, brauchen alle zu viel Einbindetiefe. Im Anhang ist beispielhaft eine Skizze angefügt.


Freundliche Grüße
A.Enderle

Fußplatte,Naturstein

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Enderle,
vielen Dank für Ihre Frage.

Grundsätzlich sind Befestigungen in Naturstein nicht über eine ETA oder Zulassung abgedeckt, da es sich hierbei um einen inhomogenen Baustoff handelt.
Zudem ist hier die geringe Stärke des Untergrundes ein Problem, beispielsweise werden im Beton mindestens 80 mm benötigt.
Somit können wir Ihnen keinen geeigneten Dübel aus unserem Portfolio für Ihre Anwendung nennen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.


Dübeltechnik,Naturstein