Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Verbundspannung Hilti HIT-HY 200-R-V3 mit Ankerstange HAS-U in C35/45

Veröffentlicht von Jürgen Heinelt8 months ago
Verbundspannung Hilti HIT-HY 200-R-V3 mit Ankerstange HAS-U in C35/45

Ich habe ca. 500kN Zugkraft an einem Stützenfuß zu verankern. Fundament aus C35/45, Anker 4x M27 5.8 (M30 auch noch möglich). In IDEA Detail kann ich noch eine Verbundspannung angeben, vorgewählt ist 5MPa. Ist das mit dem HIT-HY 200-R-V3 machbar?

Ankerstange,Verbundspannung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatung8 months ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Heinelt,
vielen Dank für Ihre Anfrage.

Die gewünschte Zugkraft von ca. 500 kN kann mit HIT‑HY 200‑R V3 in C35/45 und 4 × HAS‑U M27 (5.8) grundsätzlich gemäß ETA‑19/0601 realisiert werden, sofern die erforderliche Einbindetiefe, die Rand- und Achsabstände, der Beton­kegelnachweis nach EN 1992‑4 sowie der zutreffende Temperaturbereich gemäß ETA berücksichtigt werden. Die in IDEA Detail angesetzte Bemessungsverbundspannung von 5 MPa liegt im konservativen Bereich und entspricht den aus der ETA ableitbaren Werten.
Die Anwendung muss in jedem Fall mit unserem Bemessungsprogramm Hilti PROFIS Engineering vollständig nachgerechnet werden, um alle geometrischen und konstruktiven Randbedingungen zuverlässig zu prüfen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Profis Engineering,Ankerstange,Verbundspannung

1 comment on this reply
Veröffentlicht von Jürgen Heinelt8 months ago
Im Regelfall rechne ich Dübelanschlüsse immer Profis Engineering. Bei solch hohen Lasten ist aber die Berücksichtigung der Bewehrung im Programm sehr eingeschränkt. Hier sollten mehr Möglichkeiten geschaffen werden. Auch bei zweiseitigen Dübelanschlüssen im Betonbauteil mit überlappenden Ausbruchskegeln kommt man mit Profis nicht weiter, ja - dass so ein Fall in EN 1992 bisher nicht geregelt ist ist bekannt. Hier sollten Sie als namhafter Hersteller von Verankerungssystemen vielleicht mit Forschungsarbeit Vorarbeit leisten und auf die entsprechenden Stellen in den Normenausschüssen einwirken.