Zum Hauptinhalt

Verwendung von verzinkten Schraubankern in Tiefgaragen

Veröffentlicht von Thomas Huber over 4 years ago
Verwendung von verzinkten Schraubankern in Tiefgaragen

Sind die Schraubanker HUS3-I in Tiefgaragen bedenkenlos geeignet um Rohrleitungssysteme an der Decke zu installieren, oder besteht die Gefahr von Korrosion aufgrund der Umgebungsbedingungen?

Korrosion,Schraubanker,tiefgarage,verzinkt

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Huber,
vielen Dank für Ihre Frage.

Im Allgemeinen ist der Schraubanker HUS3-I ein geeignetes Befestigungsmittel für Rohrleitungssysteme. Allerdings besteht dieser aus galvanisch verzinktem Kohlenstoffstahl und darf je nach Klassifizierung der Umgebungsbedingungen nicht zum Einsatz kommen. 

Die DIN EN 1992-4 liefert in Kombination mit der DIN EN 1992-1-1 Informationen, welche Stahlgüte bei welchen Umgebungsbedingungen verwendet werden sollte (siehe Screenshot).



Hierbei ordnet die DIN EN 1992-4 [1] die Expositionsklassen der DIN EN 1992-1-1 Tabelle 4.1 [2] in drei verschiedene Bereiche ein:

  1. Befestigungselemente unter trockenen Innenraumbedingungen:
    1. Expositionsklassen X0 und XC1
  2. Befestigungselemente, die äußeren atmosphärischen oder dauerhaft feuchten Innenraumbedingungen ausgesetzt sind:
    1. Expositionsklassen XC2, XC3 und XC4
  3. Befestigungselemente mit hoher Korrosionsbeanspruchung durch Chloride und Schwefel:
    1. Expositionsklassen XD und XS


Eine genaue Einstufung der Expositionsklasse Ihrer vorliegenden Tiefgarage können wir leider nicht vornehmen. Aufgrund der starken Chlorideinschleppung (Tausalze) durch Fahrzeuge sowie potentiell auftretende Feucht- und Trockenzyklen zeigt der angehangene Abschnitt aus der EN 1992-4 aber, dass die Befestigung sehr wahrscheinlich nicht im Bereich trockener Innenraumbedingungen einzuordnen ist, sodass galvanisch verzinkte Verankerungsmittel keine Anwendung finden sollten.

Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Stahlgüte können Sie auch in folgender Frage aus unserem FAQ erhalten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Hilti Ingenieurberatung


[1] DIN EN 1992-4: Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton, 2018
[2] DIN EN 1992-1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau, 2010
 
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Korrosion,tiefgarage,Expositionsklasse