Zum Hauptinhalt

Wann reicht die Standard-Version der Hilti PROFIS Engineering Suite für die Dübelbemessung – und wann ist die Premium-Version sinnvoll?

Veröffentlicht von HILTI FAQ6 months ago
Wann reicht die Standard-Version der Hilti PROFIS Engineering Suite für die Dübelbemessung – und wann ist die Premium-Version sinnvoll?

Wann reicht die Standard-Version der Hilti PROFIS Engineering Suite für die Dübelbemessung – und wann ist die Premium-Version sinnvoll?

Premium,Smart Design,Standard-Version

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

Die Hilti PROFIS Engineering Suite bietet im Modul Dübelbemessung sowohl eine Standard- als auch eine Premium-Version, die sich vor allem im Detaillierungsgrad der Modellierung unterscheiden.

Die Standard-Version deckt die grundlegende Bemessung nach EN 1992-4 und der SOFA-Methode ab. Sie eignet sich für typische Befestigungssituationen mit den normativen Annahmen, beispielsweise der Annahme einer ausreichend steifen Ankerplatte und der vereinfachten Lastverteilung. Damit lassen sich die meisten üblichen Befestigungen im Hoch- und Tiefbau normgerecht bemessen.

Die Premium-Version wird relevant, wenn eine detailliertere Modellierung erforderlich ist. Dazu gehört insbesondere die realitätsnähere Abbildung des Anbauteils und der Lastverteilung, etwa durch eine CBFEM-Berechnung der Ankerplatte. Diese Funktionen werden vor allem bei komplexeren Geometrien, bei stärker verformbaren Platten oder zur detaillierten Optimierung der Befestigung in der Projektplanung eingesetzt.

Vereinfacht gesagt:

  • Die Standard-Version unterstützt die grundlegende normgerechte Bemessung.
  • Die Premium-Version ermöglicht eine detailliertere Analyse und Optimierung der Befestigungslösung.


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zur PROFIS Engineering sowie das neueste Webinar zum Thema Einstieg in PROFIS Engineering.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.