Wann sollte ich Hilti HIT-RE 500 V4 statt HIT-HY 200-R V3 einsetzen?
Hilti HIT-RE 500 V4 kommt insbesondere dann ins Spiel, wenn die Anforderungen über typische Standardanwendungen hinausgehen – beispielsweise bei großen Verankerungslängen (>1,3m) oder größeren Bewehrungsdurchmessern (>32mm).
Die Auswahl sollte deshalb nicht nach dem Prinzip „stärkerer Mörtel ist immer besser“ erfolgen. Ausgangspunkt sind Anwendung, Bemessung und die tatsächlichen technischen Anforderungen.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zu nachträglichen Bewehrungsanschlüssen oder die Fachartikel im Engineering Center.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.