Zum Hauptinhalt

Warum ist das Lokalisieren der vorhandenen Bewehrung vor dem Bohren so wichtig – und wie geht man dabei vor?

Veröffentlicht von HILTI FAQover 1 year ago
Warum ist das Lokalisieren der vorhandenen Bewehrung vor dem Bohren so wichtig – und wie geht man dabei vor?

Warum ist das Lokalisieren der vorhandenen Bewehrung vor dem Bohren so wichtig – und wie geht man dabei vor?

Bewehrungstreffer,Bewehrung,Bewehrungsdetektion

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Vor dem Einbau muss die vorhandene Bewehrung mit geeigneten Detektionsgeräten (z. B. Hilti PS300 / PS1000) erfasst, mit Planunterlagen abgeglichen und dauerhaft auf dem Bauteil markiert werden. Diese Maßnahme dient dem Schutz bestehender Bewehrung, Spannlitzen, Einbauteile oder Leitungen. Sie ist oft auch Bestandteil projektspezifischer Ausführungsrichtlinien. Ein versehentliches Anbohren kann zu schwerwiegenden Schäden führen – sowohl statisch als auch wirtschaftlich.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.