Zum Hauptinhalt

Warum ist ein Mindestabstand zwischen den Elementen beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem so entscheidend?

Veröffentlicht von  HILTI FAQover 1 year ago
Warum ist ein Mindestabstand zwischen den Elementen beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem so entscheidend?

Warum ist ein Mindestabstand zwischen den Elementen beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem so entscheidend?

Querkraftverstärkung,HIT-Shear

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Ein sinnvoll gewählter Abstand zwischen den nachträglich eingebrachten Gewindestangen sorgt für:

  • Optimale Einbringung: Bohren, Reinigen und Injizieren ist nur mit ausreichend Raum zwischen den Elementen zuverlässig umsetzbar.
  • Maximale Tragfähigkeit: Gleichmäßige Lastverteilung vermeidet lokale Überbeanspruchung und sichert die Schubrissübergreifung.
  • Betonschutz: Bohrlochkollisionen, Rissbildung und Verbundverluste werden verhindert.
  • Effektive Lastübertragung: Nur mit sicherem Verbund zum umliegenden Beton ist eine vollständige Kraftübertragung gewährleistet.


Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Verstärkungssystemen sowie unseren Fachartikel zur Bemessung nachträglicher Querkraftverstärkungen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.