Zum Hauptinhalt

Warum kann ich keinen chemischen Anker mit einer tieferen Verankerung als dem 20-fachen des Durchmessers berechnen?

Veröffentlicht von  HILTI FAQalmost 5 years ago
Warum kann ich keinen chemischen Anker mit einer tieferen Verankerung als dem 20-fachen des Durchmessers berechnen?

Der EC2, Teil 4 limitiert die zulässige Verankerungstiefe von Verbunddübeln auf das 20-fache des Durchmessers. Warum ist das so?

EC2,Verbunddübel,Verankerungstiefe,Bemessung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungalmost 5 years ago
Hilti verifiziert

Die Verteilung der Verbundspannung über die Verankerungstiefe von Verbundankern hängt von der Größe der Belastung, der Steifigkeit des Mörtels und der Verankerungstiefe ab. Bei Höchstbelastung sind die Verbundspannungen ungleichmäßig über die Verankerungstiefe verteilt, der Einfachheit halber wird jedoch üblicherweise eine gleichmäßige Verteilung der Verbundspannung entlang der Verankerungstiefe angenommen. Nach [1] kann eine konstante Verbundspannung über die Einbindetiefe und eine von der Einbindetiefe unabhängige Verbundfestigkeit für Einbindetiefen von 4,5 hef/d bis 20 hef/d angenommen werden. Diese Ergebnisse wurden daher in die aktuellen Regelwerke und Bemessungsvorschriften EC2, Teil 4 übernommen.

[1] Cook, Kunz, Fuchs, Konz (1998): Behavior and design of single adhesive anchors under tensile load in uncracked concrete. ACI structural journal, V.95, No.1, 1998, pp.9-26

Bitte beachten Sie: Diese Antwort unterliegt den Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung.

EC2,Verbunddübel,Verankerungstiefe,Bemessung