Zum Hauptinhalt

Warum sind Sackware-Systeme nicht nach EAD oder ETA bewertet – und was bedeutet das für die Bemessung?

Veröffentlicht von HILTI FAQover 1 year ago
Warum sind Sackware-Systeme nicht nach EAD oder ETA bewertet – und was bedeutet das für die Bemessung?

Warum sind Sackware-Systeme nicht nach EAD oder ETA bewertet – und was bedeutet das für die Bemessung?

Bewehrungsanschluß,Bewehrungsanschluß mit selbst angemischtem Mörtel,Sackware

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Mörtel aus Sackware werden auf der Baustelle manuell gemischt – was zu Unsicherheiten im Mischverhältnis und bei der Einbauqualität führt. Da diese Systeme nicht die durchgängige Qualitätssicherung der ETA-geprüften Kartuschensysteme bieten, wurden sie bislang nicht nach europäischer Bewertungsgrundlage zugelassen. Eine Bemessung nach EN 1992-1-1 oder EOTA TR 069 ist daher nicht möglich. Hilti empfiehlt ausschließlich ETA-bewertete Systeme mit dokumentierter Einbauqualität.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.