Zum Hauptinhalt

Was ist der Unterschied zwischen Zug- und Druckseitenmontage beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem – und wann wählt man welche?

Veröffentlicht von  HILTI FAQover 1 year ago
Was ist der Unterschied zwischen Zug- und Druckseitenmontage beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem – und wann wählt man welche?

Was ist der Unterschied zwischen Zug- und Druckseitenmontage beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem – und wann wählt man welche?

Querkraftverstärkung,HIT-Shear

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Bei Installation von der Zugseite (Konfiguration A) liegt das Ende des Elements in der Druckzone. Vorteile: geringe Rissbreiten, hoher Verbund, bis zu 25 % höhere Wirksamkeit.

Bei Montage von der Druckseite (Konfiguration B) liegt das Ende in der Zugzone – ideal bei unklarer Risslage oder konservativen Randbedingungen.

Klarheit in der Unterteilung in Konfiguration A oder B schafft hier auch Abbildung 1 der Z-15.5-383 (siehe Anhang)

Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Verstärkungssystemen sowie unseren Fachartikel zur Bemessung nachträglicher Querkraftverstärkungen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.