Zum Hauptinhalt

Was muss beachtet werden, wenn unbekannter oder unsicherer Untergrund vorliegt?

Veröffentlicht von  HILTI FAQover 1 year ago
Was muss beachtet werden, wenn unbekannter oder unsicherer Untergrund vorliegt?

Was muss beachtet werden, wenn unbekannter oder unsicherer Untergrund vorliegt?

Belastungsversuch,Mauerwerk

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Wenn der Untergrund unbekannt ist, gibt es mehrere Optionen. Je nachdem, ob es sich um Mauerwerk oder anderweitigen Untergrund handelt, können mit Vor-Ort-Prüfungen die Tragfähigkeiten auf Basis der TR DIBt oder EOTA TR053 sowie in Abstimmung mit einem Prüfingenieur auch auf Basis von ingenieurmäßigen Beurteilungen ermittelt werden. Alternativ kann auf technische Daten oder Erfahrungswerte von Hilti zurückgegriffen werden.

Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Belastungsversuchen. Dort ist auch das Whitepaper direkt verlinkt.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung