Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Was sollte vor dem Bohren eines nachträglichen Bewehrungsanschlusses geprüft werden?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 1 hour ago
Was sollte vor dem Bohren eines nachträglichen Bewehrungsanschlusses geprüft werden?

Was sollte vor dem Bohren eines nachträglichen Bewehrungsanschlusses geprüft werden?

Bewehrungstreffer,Bewehrungsanschluß,Bohren

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 1 hour ago
Hilti verifiziert

Vor dem Bohren sollte die tatsächliche Situation am Bauteil geprüft werden. Dazu gehören insbesondere die Lage der vorhandenen Bewehrung, die Anschlussgeometrie und die Übereinstimmung mit der Planung.
Damit wird verhindert, dass erst beim Bohren festgestellt wird, dass die geplanten Bohrungen mit vorhandener Bewehrung oder anderen Randbedingungen kollidieren.


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zu nachträglichen Bewehrungsanschlüssen oder die Fachartikel im Engineering Center.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.