Zum Hauptinhalt

Welche Bandbreite an Befestigungssituationen deckt Hilti mit Belastungsversuchen ab?

Veröffentlicht von  HILTI FAQover 1 year ago
Welche Bandbreite an Befestigungssituationen deckt Hilti mit Belastungsversuchen ab?

Welche Bandbreite an Befestigungssituationen deckt Hilti mit Belastungsversuchen ab?

Dübeltechnik,Belastungsversuche

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Hilti führt Belastungsversuche in einem breiten Spektrum an Befestigungssituationen durch – von Standardfällen auf der Baustelle bis hin zu komplexen Sonderanwendungen im Ingenieurbau. Die Prüfungen erfolgen gemäß relevanten Regelwerken wie TR DIBt, EOTA TR053, SIA 179 und weiteren internationalen Standards sowie in Absprache mit den entsprechenden Prüfingenieuren auf Basis ingenieurtechnischer Einschätzungen.
Dabei sind – je nach Regelwerk und Prüfmethode – u. a. folgende Anwendungen abgedeckt:

  1. Chemische Dübelsysteme im Mauerwerk (z. B. nach TR DIBt, SIA 179)
  2. Kunststoffdübel, Schrauben, WDVS-Systemdübel und Metalldübel im Mauerwerk (z. B. nach SIA 179 oder interner Bewertung)
  3. Alle gängigen Dübeltypen im Mauerwerk und Beton – mechanisch oder chemisch, sofern in der ETA oder durch Versuch nachgewiesen
  4. Sonderlösungen bei unbekannten Untergründen oder Nachrüstungen, bei denen eine Vor-Ort-Prüfung erforderlich ist (z. B. Naturstein, Altbeton ohne Nachweisführung)


Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Belastungsversuchen. Dort ist auch das Whitepaper direkt verlinkt.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.