Zum Hauptinhalt

Welche Norm wird für die rechnerische Ermüdungsbemessung nachträglicher Bewehrungsanschlüsse herangezogen?

Veröffentlicht von HILTI FAQover 1 year ago
Welche Norm wird für die rechnerische Ermüdungsbemessung nachträglicher Bewehrungsanschlüsse herangezogen?

Welche Norm wird für die rechnerische Ermüdungsbemessung nachträglicher Bewehrungsanschlüsse herangezogen?

Rebar Dynamik,Norm Ermüdung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Die rechnerische Bemessung erfolgt gemäß EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 6.8, unter Einbeziehung des Nationalen Anhangs NA:2013-04 – ergänzt durch die Vorgaben aus der jeweiligen abZ oder abG.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.