Welchen Vorteil hat die plastische gegenüber der elastischen Bemessung von Geländerpfosten?
Bei der elastischen Bemessung wird die Tragfähigkeit anhand des elastischen Widerstandsmoments bestimmt. Eine zulässige plastische Bemessung kann dagegen das größere plastische Widerstandsmoment nutzen.
Dadurch können vorhandene Querschnittsreserven berücksichtigt werden. Das kann bei geeigneten Profilen zu einer wirtschaftlicheren Bemessung führen.
Das plastische Widerstandsmoment beeinflusst nicht nur den reinen Biegewiderstand. Bei entsprechenden Nachweisformaten kann der erhöhte Querschnittswiderstand auch in den Biegedrillknickwiderstand eingehen.
Mit Hilti PROFIS Engineering können elastische und – soweit zulässig – plastische Bemessungsansätze untersucht werden.
Relevante Normen und Richtlinien:
- EN 1993-1-1
- jeweiliger nationaler Anhang
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den technischen Fachartikel zur Geländerbemessung.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.