Zum Hauptinhalt

Wie behandelt man niedrigfesten (alten) Beton mit Festigkeitsklassen kleiner C20/25 bei der Bemessung einer Verankerung?

Veröffentlicht von  HILTI FAQalmost 5 years ago
Wie behandelt man niedrigfesten (alten) Beton mit Festigkeitsklassen kleiner C20/25 bei der Bemessung einer Verankerung?

In der Regel sind eure ETAs für Befestigungssysteme ab einer Betonfestigkeitsklasse C20/25 gültig, wie kann ich geringere Betonfestigkeitsklassen berücksichtigen?

Bemessung,Dübel,Befestigungssysteme,Betonfestigkeitsklassen,C12/15

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungalmost 5 years ago
Hilti verifiziert

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse unter C20/25; Leichtbeton ist nicht Gegenstand dieser Ausführungen. Es sollte weiterhin beachtet werden, dass der Einbau eines Dübels in einen Beton mit einer Festigkeitsklasse unterhalb der im zugehörigen Beurteilungs-/Zulassungsdokument angegebenen Spanne gegen den Geltungsbereich der Zulassung verstößt und als ingenieurmäßige Beurteilung zu werten ist. 


Die betonbezogenen Versagensarten werden von den mechanischen Eigenschaften Ec (Elastizitätsmodul) und Gf (Bruchenergie) des Betons beeinflusst. Da Elastizitätsmodul und Bruchenergie mit der Druckfestigkeit des Betons zusammenhängen, wird in den Bemessungsgleichungen für die betonbezogenen Versagensarten angenommen, dass die Versagenslast proportional zu fcc^0,5 bzw. fc^0,5 ist. Folglich kann die Abminderung bei den betonbezogenen Versagensarten wie folgt von C20/25 auf C12/15 berechnet werden:


Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.