Zum Hauptinhalt

Wie kann ich einen Anker mit einem größeren Gewindedurchmesser als M30 bemessen?

Veröffentlicht von  HILTI FAQalmost 5 years ago
Wie kann ich einen Anker mit einem größeren Gewindedurchmesser als M30 bemessen?

Gibt es eine Möglichkeit mit den Hilti Verbunddübeln größere Gewindestangendurchmesser zu bemessen?

Verbunddübel,Bemessung,Durchmesser,M30-M40

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungalmost 5 years ago
Hilti verifiziert

Es ist zu beachten, dass das derzeitige Bemessungskonzept EC2, Teil 4 den Mindestdurchmesser bzw. eine Mindestgewindegröße von 6 mm (M6) oder einen entsprechenden Querschnitt begrenzt. Für Befestigungssysteme zur Befestigung statisch unbestimmter, nicht konstruktiver Systeme ("Redundante Befestigung") beträgt die Mindestgewindegröße hingegen 5 mm (M5). Nach EC2, Teil 4 ist der maximale Durchmesser des Befestigungssystem bei Zugbeanspruchung nicht begrenzt, unter Querlast hingegen auf 60 mm.


Aufgrund der begrenzten Nachfrage nach solch "großen" Durchmessern deckt die ETA von Hilti Injektionssystemen im Allgemeinen die "Standard"-Gewindegrößen M8 bis M30 ab. Darüber hinaus stellt Hilti aber auch technische Daten für die Gewindegrößen M33 bis M39 und unter speziellen Randbedingungen für das Hilti Injektionssystem HIT RE 500 V4 auch für größere Größen zur Verfügung. Diese technischen Daten werden unter der Philosophie der EAD 330499-00-0601 bewertet, auch wenn sie nicht in der ETA enthalten sind. Die Bemessung kann mit unserer Bemessungssoftware Profis Engineering mit bestimmten Produkten bis M39 realisiert werden. Bei größeren Durchmessern stellt Hilti Technische Daten wie charakteristische Auszugswiderstände, Mindestrand- und -abstände sowie charakteristische Abstands- und Randabstände zur Verfügung, während eine Bemessung nur über eine ergänzende Handrechnung erfolgen kann.

Es ist zu beachten, dass die Bemessung nur eine Seite der Medaille ist. Ein ordnungsgemäßer Einbau und damit die Einhaltung der Bemessungsparameter kann nur gewährleistet werden, wenn eine entsprechende Ausstattung vorhanden ist, z.B. ZUBEHÖRSET HIT PREMIUM REBAR KOFFER.


Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.