Zum Hauptinhalt

Zulässiger oder vergrößerter Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil im Falle einer QUERBELASTUNG

Veröffentlicht von  HILTI FAQalmost 5 years ago
Zulässiger oder vergrößerter Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil im Falle einer QUERBELASTUNG

Warum gibt es nach EC2, Teil 4 zulässige Durchmesser im Anbauteil und was muss ich unter QUERBELASTUNG beachten, wenn diese größer als die angegebenen Werte sind?

EC2,Anbauteil,Durchgangsloch,Querbelastung

2 Antworten
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungalmost 5 years ago
Hilti verifiziert

Bei der Berechnung der Querkraftverteilung auf die Dübel einer Gruppe wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass alle Dübel an der Querkraftaufnahme beteiligt sind. Voraussetzung dafür ist, dass das Lochspiel bei Dübelbefestigungen klein ist. Die nach EC2, Teil 4 [1] als zulässig angesehenen Durchgangsbohrungen sind Tabelle 1, Zeile 3 zu entnehmen.

Sind die gewünschten Durchgangsbohrungen größer als die in EC2, Teil 4 angegeben Werte, ist die Kräfteverteilung auf die einzelnen Dübel ungleichmäßig und die Lastverteilung schwer abzuschätzen.

EC2, Teil 4, Kapitel 6.2.2.1 [1] weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass bei geschweißten Bolzen/Ankern bzw. wenn der Ringspalt durch andere geeignete Maßnahme beseitigt wird die Durchgangsbohrung als "ohne Ringspalt" anzusehen ist, siehe unten.



Abbildung 1 Auszug aus EC2, Teil 4 zu möglichen Maßnahmen, wenn der Ringspalt im Anbauteil größer ist als der maximal zulässige Wert nach EC2, Teil 4


Die Hilti Verfüllscheibe dient unter anderem zum Verfüllen der Bohrlöcher im Anbauteil für verschiedenste Befestigungssysteme.

In Verbindung mit HIT-RE 500 V4 bzw. HIT-HY 200-A V3 kann diese nachweislich zur Ringspaltverfüllung der Durchgangsbohrungen im Anbauteil verwendet werden.


Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

EC2,Anbauteil,Durchgangsloch,Verfüllscheibe

1 comment on this reply
Veröffentlicht von MARIUS PINKAWAover 2 years ago
Vielen Dank an den Fragesteller und den Antwortgeber. Ich hätte noch eine Ergänzungsfrage: Gibt es Grenzen, wie groß der Spalt sein darf, um ihn noch mit Mörtel ausreichender Druckfestigkeit verfüllen zu dürfen und somit das ganze als ohne Lochspiel ansehen zu dürfen? Wäre das beispielsweise auch erlaubt, wenn das Durchgangsloch einen mehr als doppelt so großen Durchmesser hätte wie der Dübel? Besten Dank im Voraus!

Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago

Sehr geehrter Herr Pinkawa,

vielen Dank für die ergänzende Frage.

Hierzu haben wir folgenden Beitrag: Befestigung mit verfülltem Ringspalt von zu großem Durchmesser... (hilti.de)

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter planer-support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

EC2,Anbauteil,Verfüllscheibe,Verfüllter Ringspalt