Im EC2, Teil 4 werden im Falle einer Querbelastung zulässige Werte für das Durchgangsloch im Anbauteil angegeben. Muss ich unter Zugbelastung nichts beachten?
Das Verhältnis des Durchmessers der Unterlegscheibe zum Durchmesser im Anbauteil kann die Tragfähigkeit der Verbindung unter Zugbeanspruchung im Hinblick auf den möglichen Versagensfall „Durchknöpfen“ (Durchrutschen der Unterlegscheibe mit Mutter durch das Durchgangsloch) beeinflussen. Aus diesem Grund sollten Unterlegscheiben bei großen Durchgangslöchern im Verhältnis zur Unterlegscheibe hinsichtlich Abmessung und Material nach den Vorgaben des Statikers spezifiziert werden. DIN 1090-2 fordert (bei Langlöchern) eine Mindestdicke von 4 mm. Laut Stahlbau Kalender 2011: Schwerpunkt Eurocode 3 wird diese Mindestdicke jedoch als unzureichend kommentiert. Die Mindestdicke der Hilti Verfüllscheibe mit der auch größere Durchgangslöcher im Anbauteil sicher überbrückt werden können variiert zwischen 5 und 6 mm.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.