Zum Hauptinhalt

Zulassung Ankerstange

Veröffentlicht von Eike Steckelover 3 years ago
Zulassung Ankerstange




Kann ich hier auch mit der normalen Gewindestange
arbeiten? Nach Vorgaben RIZ-ING ist an der Ankerplatte NICHTS zu ändern; eine
Verformung ist sogar beim Unfall einzukalkulieren.



Ich müsste nur den Dübel nachweisen, dass der aureichend
ist. Es ist ein Klebeanker vorgeschrieben und eine mind. V2A-Stange.


Dübelbemessung,RIZ-ING-14,Ankerstange Gewindestange

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Steckel,
vielen Dank für Ihre Frage.

In der von Ihnen angesprochenen Richtzeichnung (RIZ-ING Gel 14) zur Verankerung von Geländern, wird ein Verbundanker M12 oder eine Betonschraube M12 gefordert. Beide Varianten lassen sich in unserem Produktportfolio finden. Zudem empfehlen wir im Außenbereich Edelstahl-Befestigungsmittel (A4). Hierzu zählt z.B. auch die von Ihnen verwendete Ankerstange HIT-Z-R in Verbindung mit dem chemischen Mörtel HIT-HY 200-A.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung

Geländer,Edelstahldübel,Dübelberechnung

2 comments on this reply
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Sehr geehrter Herr Steckel, die Gewindestange AM A4-70 ist nicht direkt über die jeweilige ETA des Mörtels abgedeckt. Sie darf als „handelsübliche Gewindestande“ gesehen werden, gemäß des Abnahmeprüfzeugnisses 3.1 sowie Markierung der Verankerungstiefe ist sie indirekt über die jeweilige ETA verwendbar. Mit freundlichen Grüßen Ihre Hilti Ingenieurberatung

Veröffentlicht von Eike Steckelover 3 years ago
Danke für die Antwort. Die Frage war allerdings, ob die Gewindestange https://www.hilti.de/c/CLS_INSTALLATION_SYS_7134/CLS_STAINLESS_STEEL_PRODUCTS_7134/CLS_ACC_STAINLESS_STEEL_PRO_7134/r1247 dafür eine Zulassung hat.