Zum Hauptinhalt

Tragwerksbemessung mit nachträglichen Bewehrungsanschlüssen im Vergleich zu einbetonierten Bewehrungsstäben nach EN 1992-1-1

Hilti Engineering Webinar

In diesem Webinar wird auf die Problematik eingegangen, wenn Stahlbetonbauteile mit nachträglichen Bewehrungsanschlüssen ausschließlich in Form von Verbundspannungswerten nach EN 1992-1-1 (z.B. infolge der Verwendung von Tabellenwerten) bemessen werden. Angehenden und erfahrenen Bauingenieuren ermöglicht dieses Webinar eine leichte und sichere Aneignung der erforderlichen Hintergründe, was bei der Bemessung von Bewehrungsanschlüssen zu berücksichtigen ist und ein spannender Vergleich zwischen Tabellenwerten und einer vollumfänglichen Bemessung unter Berücksichtigung aller einwirkenden Parameter.


 Veranstaltungen

Keine Ergebnisse gefunden.

Präsentationsmaterial
Tragwerksbemessung mit nachträglichen Bewehrungsanschlüssen im Vergleich zu einbetonierten Bewehrungsstäben nach EN 1992-1-1
Herunterladen