Suchergebnisse
980 Produkte für "voc"
Filter

Premium
- Beschreibung
- Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zum Setzen mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Beton oder zum Testen von Spritzbeton (Unterlegscheibe 8 mm)
- Untergrundmaterial
- Beton (weich)
- Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt 5-13 µm
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich

- Beschreibung
- Füllmodule zum Abdichten ungenutzter Bereiche innerhalb von Durchführungsrahmen, wenn eine hohe Wasser- und Gasdichtigkeit sowie Feuerbeständigkeit erforderlich sind
- Zulassungen
- UL
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -40 - 50 °C

- Beschreibung
- Füllmodule zum Abdichten ungenutzter Bereiche innerhalb von Durchführungsrahmen, wenn eine hohe Wasser- und Gasdichtigkeit sowie Feuerbeständigkeit erforderlich sind
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -40 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich
- -20 - 50 °C

- Beschreibung
- Justierbare und abgespannte Winkelkonsole für schwere MT Kastenprofile zur Aufnahme von 3D-Lasten in mäßig korrosiven Umgebungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-60 Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Gewindefurchende Schraube zur Verwendung bei der Montage von MT Montageträgerkonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Hochfester Stahl
- Oberfläche
- Mehrschichtige Überzüge für Umgebungen der Korrosivitätsklasse C3 gemäß EN ISO 9223
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Zwischenplatte für den Schwerlastbereich zur Befestigung von Montageträgerkonstruktionen an Stahlträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Sechskantschraube zur Verwendung mit Drehverriegelungen bei der Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- ISO 898-1 8.8
- Oberfläche
- Mehrschichtige Überzüge für Umgebungen der Korrosivitätsklasse C3 gemäß EN ISO 9223
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Flansch für die Konstruktion von T-Trägern mit MT Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-40 Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Winkelplatte mit Langlöchern zum Befestigen von Medien an MT Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Winkelverbinder für die Montage von Schienenkonstruktionen oder Schienen mit Lastverteilplatte, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Kollatierte lange Clean-Tec-Patronen Kaliber 0,27 zur Verwendung mit pulverbetriebenen Stand-Nagelgeräten zur Befestigung von Metallkonstruktionen
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 860 ENP, DX 9-ENP
- Kartuschentyp
- 5.6/16 (Kaliber .22), 6.8/18 M40
- Zulassungen
- CE, CIP, PTB

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
- Zu verwenden mit (lokale Auswahl)
- PLT 300, PLC 300

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Holzstativ mit 5/8" Gewinde, höhenverstellbar von 1,06 bis 1,70 m, Stativkopf aus Metall, selbst einrastende Stativbeine, Gewicht 6,13 kg
- Zu verwenden mit (lokale Auswahl)
- POT 10, POS 15, POS 18

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Zur Kontrolle, damit die Messlatte exakt senkrecht steht - um Fehler zu vermeiden
- Zu verwenden mit (lokale Auswahl)
- POL 10, POL 15

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Zur Aufnahme eines Reflektorstabes
- Zu verwenden mit (lokale Auswahl)
- POS 15, POS 18

- Beschreibung
- Ausgewähltes Zubehör zum Abstützen und Nivellieren von Mess-/Absteckgeräten
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Höhenverstellbares Stativ, zum sicheren und stabilen Betrieb des Tachymeters, zur Verwendung mit POS 15/18
- Zu verwenden mit (lokale Auswahl)
- PLT 300, POS 15, POS 18

- Beschreibung
- Setzwerkzeug-Zubehör für Dichtscheiben bei der Verschmelzung von Bolzen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Fieldwire ist eine Baustellenverwaltungssoftware zur Verfolgung und gemeinsamen Nutzung von Aufgaben, Plänen und Projektinformationen mit Ihrem Bautrupp in Echtzeit
- Kompatibel mit
- Tablets, mobile Geräte und Browser wie Chrome, Edge, Firefox und mehr (cloudbasierte Software)
- Systemanforderungen
- Online-Zugang über Webbrowser. Die mobilen Apps für Android und iOS funktionieren sowohl online als auch offline

Neu
Premium
- Beschreibung
- Premium-Diamanttrennscheibe zur Maximierung der Schnitte pro Ladung und der Schnittgeschwindigkeit bei Akku-Trennschleifern in einer Vielzahl von Untergrundmaterialien
- Werkzeugtyp
- Akku-Trennschleifer
- Untergrundmaterial
- Beton, Beton (bewehrt), Mauerwerk, Naturstein
- Produktklasse
- Premium

- Beschreibung
- Change Modul der höchsten Leistungsklasse für Kernbohrungen mit weniger leistungsstarken Diamantkernbohrgeräten ((<2,5 kW) in allen Arten von Beton
- Zu verwenden mit
- DD 120, DD 150-U, DD 160
- Zu verwenden mit (global)
- DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Untergrundmaterial
- Beton

Ultimate
- Beschreibung
- Schleifbänder für den Rohrbandschleifer der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
- Produktklasse
- Ultimate
- Untergrundmaterial
- Nichtrostender Stahl, Stahl

Premium
- Beschreibung
- Schleifbänder für den Rohrbandschleifer der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
- Produktklasse
- Premium
- Untergrundmaterial
- Stahl, Nichtrostender Stahl

- Beschreibung
- Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse – schnell aushärtender Verbundanker mit Zulassung für die Verankerung von Bodenplatten und nachträglichen Bewehrungsanschlüssen in Beton
- Untergrundmaterial
- Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Zustand Befestigungsgrund
- Nass, Trocken, Wassergefüllt
- Zulassungen / Prüfberichte
- Brandschutz, DIBt, ETA, Seismisch

- Beschreibung
- Hebesystem für Holz in Kombination mit der S-WDF-Z Holzschraube zum Anheben von vorgefertigten Dächern, Wänden und Decken
- Anwendung
- Aufhänger mit Gewindeanschlüssen
- Untergrundmaterial
- Holz, Holzbau, Brettsperrholz (CLT)
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Innenbereiche mit temporärer Kondensation

- Beschreibung
- Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
- Application 01
- Befestigung von Trockenbauwänden auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Schraubenkopftyp
- Trompetenkopf
- Advantage 01
- Hohe Produktivität und praktisch null Abfall – Hilti Trockenbauschrauben sind CE-zertifiziert und entsprechen den Anforderungen von EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz

- Beschreibung
- Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Holz
- Application 01
- Befestigung von Trockenbauplatten an Holzunterkonstruktionen
- Schraubenkopftyp
- Trompetenkopf
- Advantage 01
- Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz

- Beschreibung
- Magazinierte Trockenbauschraube (phosphatiert) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
- Schraubenkopftyp
- Trompetenkopf
- Schraubenantrieb
- PH #2
- Magaziniert
- Ja, kompatibel mit SD-M 1 Schraubenmagazin, Ja, kompatibel mit SD-M 2 Schraubenmagazin

- Beschreibung
- Gewindefurchende Schraube (A2 rostfrei) mit 22-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
- Scheibengröße
- 22 mm
- Untergrundmaterial
- Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration

- Beschreibung
- Gewindefurchende Schraube (A2 rostfrei) mit 19-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
- Scheibengröße
- 19 mm
- Untergrundmaterial
- Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration

- Beschreibung
- Gewindefurchende Schraube (A2 rostfrei) mit 16-mm-Unterlegscheibe zur Befestigung von Stahl-/Aluminiumblechen und Sandwichpaneelen an HTU-Schienen
- Scheibengröße
- 16 mm
- Untergrundmaterial
- Kohlenstoffstahl, HTU (Ankerschiene)
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration

Ultimate
- Beschreibung
- Breite Flanschmutter aus beschichtetem Stahl zur Befestigung von Gebäudetechnik-Vorrichtungen mit S-BT oder X-BT Bolzen in Stahl
- Untergrundmaterial
- Stahl
- Korrosionsschutz
- Duplex-Beschichtung gleichwertig mit Feuerverzinkung bis 45 µm
- Drehmoment
- 8 Nm

- Beschreibung
- Fester und schnell aushärtender Brandschutzschaum mit hervorragender Wasserbeständigkeit zur Herstellung von Brand-, Rauch- und Feuchtigkeitsschutzabschlüssen um Kabel- und Kombidurchführungen
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 10 - 30 °C
- Inhalt pro Dose/Kartusche
- 300 ml
- Schaumausbeute (bis zu)
- 1.9 l

- Beschreibung
- Module zum Abdichten von Kabeln/Rohren innerhalb eines Durchführungsrahmens, wenn eine hohe Wasser- und Gasdichtigkeit sowie Feuerbeständigkeit erforderlich sind
- Zulassungen
- DIBt, ETA, UL
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -40 - 50 °C

- Beschreibung
- Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-40D Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT-90 oder MT-100 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT-70 oder MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Vormontierter Verbinder zur Befestigung von Montageschienen um Gewindestangen zur seismischen Abspannung, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Konsole mit Außenbeschichtung zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern als Festpunkt in leicht korrosiven Umgebungen
- Werkstoffzusammensetzung
- S280GD+ZM300
- Oberfläche
- Bechichtung für den Außenbereich – ZM
- Werkstoffstärke
- 5 mm

- Beschreibung
- 5-Nm-Drehmomentschlüssel zur Montage von S-BT-Gewindeschraubbolzen in Aluminium oder Stahl (Dicke < 6 mm)
- Drehmoment
- 5 Nm

- Beschreibung
- Schraubenführung für den Schrauber ST 1800 – zum Befestigen von Sandwichpaneelschrauben
- Länge
- 135 mm
- Schraubendurchmesser d
- 5.5 mm
- Schraubenlänge - min
- 55 mm

- Beschreibung
- Schraubenführung für den Schrauber ST 1800 – zum Befestigen von Sandwichpaneelschrauben
- Länge
- 135 mm
- Schraubendurchmesser d
- 6.5 mm
- Schraubenlänge - min
- 55 mm

- Beschreibung
- Koffer für Verbrauchsmaterialien zum sichereren und einfacheren Verstauen von Kleinteilen
- Zubehörtyp
- Lagerung und Organisation
- Abmessungen (LxBxH)
- 444 x 395 x 119 mm

- Beschreibung
- Koffer für Verbrauchsmaterialien zum sichereren und einfacheren Verstauen von Kleinteilen
- Zubehörtyp
- Lagerung und Organisation
- Abmessungen (LxBxH)
- 444 x 395 x 119 mm

- Beschreibung
- Koffer für Verbrauchsmaterialien zum sichereren und einfacheren Verstauen von Kleinteilen
- Zubehörtyp
- Lagerung und Organisation
- Abmessungen (LxBxH)
- 444 x 395 x 119 mm

- Beschreibung
- Koffer für Verbrauchsmaterialien zum sichereren und einfacheren Verstauen von Kleinteilen
- Zubehörtyp
- Lagerung und Organisation
- Abmessungen (LxBxH)
- 444 x 395 x 119 mm

- Beschreibung
- Gerätetasche aus recycelten Materialien zum Schutz und Transport von Elektrowerkzeugen
- Typen
- Werkzeugtasche
- Abmessungen (LxBxH)
- 320 x 200 x 250 mm

- Beschreibung
- Gerätetasche aus recycelten Materialien zum Schutz und Transport von Elektrowerkzeugen
- Typen
- Werkzeugtasche
- Abmessungen (LxBxH)
- 400 x 340 x 300 mm

- Beschreibung
- Gerätetasche aus recycelten Materialien zum Schutz und Transport von Elektrowerkzeugen
- Typen
- Werkzeugtasche
- Abmessungen (LxBxH)
- 560 x 360 x 370 mm

- Beschreibung
- Schmiermittel zum Schmieren der Werkzeugaufnahmen von Bohrhämmern, Abbruchhämmern und Meißelhämmern
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Bodensägewagen zum schnelleren und ergonomischeren Schneiden von Beton- oder Steinplatten
- Zubehörtyp
- Bodensägewagen
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- beinhaltet einen 17-Liter-Wassertank

Nuron
- Beschreibung
- Vielseitiger 22-V-Li-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
- Akkukapazität
- 4,0 Ah
- Gewicht
- 0.76 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 155 x 87 x 53 mm

- Beschreibung
- Bohrkrone der höchsten Leistungsklasse für alle Arten von Mauerwerk – für weniger leistungsstarke Bohrgeräte (<2,5 kW), BT 5/8"-Einsteckende
- Zu verwenden mit
- DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk
- Bohrmodus
- Handgeführt, Ständergeführt

Ultimate
- Beschreibung
- X-Change Modul der höchsten Leistungsklasse für Kernbohrungen mit leistungsstarken Diamantkernbohrgeräten (über 2,5 kW) in allen Arten von Beton
- Zu verwenden mit
- DD 200
- Untergrundmaterial
- Beton
- Bohrmodus
- Ständergeführt