Suchergebnisse
980 Produkte für "voc"
Filter

- Beschreibung
- Nagelmagazine zur Ausrüstung von BX 4-Akkunaglern für die Befestigung mit Sammelnägeln
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Bolzenführung für die Befestigung von Gitterrosten mit dem Bolzensetzgerät DX 351-BT
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 351 BT, DX 351 BT G

- Beschreibung
- Bolzenführung für die Befestigung von Gitterrosten mit dem Bolzensetzgerät DX 351-BT
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 351 BT, DX 351 BT G
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Bolzenführung zur Befestigung von X-BT M10 Gewindebolzen mit DX 351 BT

- Beschreibung
- Bolzenführung für die Befestigung von Gitterrosten mit dem Bolzensetzgerät DX 351-BT
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 351 BT, DX 351 BT G
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Bolzenführung zur Befestigung von X-BT M8 (Gitterroste) mit DX 351 BTG

- Beschreibung
- Kolben für die Befestigung von Gitterrosten mit dem Bolzensetzgerät DX 351-BT
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 351 BT, DX 351 BT G
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Kolben zum Setzen von X-BT M10/W10 Gewindebolzen mit DX 351 BT

- Beschreibung
- Kolben für die Befestigung von Gitterrosten mit dem Bolzensetzgerät DX 351-BT
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 351 BT, DX 351 BT G
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Kolben zum Setzen von X-BT M8 Gewindebolzen (für Gitterroste) mit DX 351 BTG

Nuron
- Beschreibung
- USB-Ladeadapter für Nuron-Akkus, mit kabellosem Laden, USB-C PD und USB-A-Anschlüssen zum Laden von Laptops, Tablets und anderen Geräten
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron

Standard
- Beschreibung
- Spitzmeißel zum Feinmeißeln/Aufbrechen von Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Produktklasse
- Standard

- Beschreibung
- Konsole mit Beschichtung für den Außenbereich. Geeignet zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Hilti MT Modulträgern als Festpunkt in leicht korrosiven Umgebungen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – Yield280
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 5 mm

- Beschreibung
- Ermöglicht die Befestigung von Wasserfangsystemen am Bohrständer – kompatibel mit dem Wassermanagementsystem WMS 100
- Zubehörtyp
- Wasserfanghalter
- Produktinformationen
- Wasserfangsystem für handgeführte Anwendungen mit DD 150-U
- Zu verwenden mit
- DD 150-U

- Beschreibung
- Ermöglicht die Befestigung von Wasserfangsystemen am Bohrständer – kompatibel mit dem Wassermanagementsystem WMS 100
- Zubehörtyp
- Wasserfanghalter
- Zu verwenden mit
- DD 120, DD 150-U, DD 160
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Wasserfanghalter

- Beschreibung
- Ermöglicht die Befestigung von Wasserfangsystemen am Bohrständer – kompatibel mit dem Wassermanagementsystem WMS 100
- Zubehörtyp
- Wasserfanghalter
- Zu verwenden mit
- DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Wasserfanghalter

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 50 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 50 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 50 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Agraffe zur verdeckten Befestigung von Fassadenverkleidung mit mechanischen Befestigungselementen für die rückseitige Befestigung
- Höhe
- 63.5 mm
- Länge
- 50 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66

- Beschreibung
- Werkzeug-Transporttasche für die Aufbewahrung und den Transport von Hilti Baustellenleuchten mit Zubehör
- Typen
- Werkzeugtasche

- Beschreibung
- WCS-S Aufsaugschlange zum Auffangen von Bohrschlamm und Wasser beim Diamantsägen und -bohren
- Zubehörtyp
- Wasserschläuche
- Zu verwenden mit
- DCH 300-X, DSH 600-22, DSH 700-22, DSH 900-22, DST 20-CA

- Beschreibung
- Aufsatz zum Einschleifen von Fasen in Betonkanten in Verbindung mit dem DGH 130
- Zubehörtyp
- Tiefenanschläge

- Beschreibung
- Aufsatz zum Einschleifen von Fasen in Betonkanten in Verbindung mit dem DGH 130
- Zubehörtyp
- Staubabsaughauben

- Beschreibung
- Aufsatz zum Einschleifen von Fasen in Betonkanten in Verbindung mit dem DGH 130
- Zubehörtyp
- Tiefenanschläge

- Beschreibung
- Aufsatz zum Einschleifen von Fasen in Betonkanten in Verbindung mit dem DGH 130
- Zubehörtyp
- Tiefenanschläge

- Beschreibung
- Aufsatz zum Einschleifen von Fasen in Betonkanten in Verbindung mit dem DGH 130
- Zubehörtyp
- Tiefenanschläge

- Beschreibung
- Aufsatz zum Einschleifen von Fasen in Betonkanten in Verbindung mit dem DGH 130
- Zubehörtyp
- Staubabsaughauben

- Beschreibung
- Aufsatz zum Einschleifen von Fasen in Betonkanten in Verbindung mit dem DGH 130
- Zubehörtyp
- Staubabsaughauben

Neu
- Beschreibung
- Aufsetzbare Laser-Abstandshilfe für Befestigungselemente zum effizienten Setzen von Nägeln in bestimmten Abständen
- Abmessungen (LxBxH)
- 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth
- Nein

- Beschreibung
- Aufsetzbare Laser-Abstandshilfe für Befestigungselemente zum effizienten Setzen von Nägeln in bestimmten Abständen
- Abmessungen (LxBxH)
- 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth
- Nein

- Beschreibung
- Aufsetzbare Laser-Abstandshilfe für Befestigungselemente zum effizienten Setzen von Nägeln in bestimmten Abständen
- Abmessungen (LxBxH)
- 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth
- Nein

- Beschreibung
- Diamanttrennscheibe der Ultimate-Leistungsklasse mit längerer Haltbarkeit zur Maximierung der Schnitte pro Ladung und der Schnittgeschwindigkeit bei Akku-Trennschleifern in einer Vielzahl von Untergrundmaterialien
- Werkzeugtyp
- Akku-Trennschleifer
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk, Naturstein, Beton, Beton (bewehrt)
- Produktklasse
- Ultimate

- Beschreibung
- Holzschraube mit Vollgewinde und Dualkopf (Innensechskant SW17 und TX40) zur Verwendung mit TX40-Bits und Steckschlüsseleinsätzen zum Heben von vorgefertigten Holzelementen
- Anwendung
- Holz auf Holz, Konstruktiver Holzbau
- Untergrundmaterial
- Holz, Holzbau, Brettsperrholz (CLT)
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung

- Beschreibung
- Grundplattenverbinder zur Verankerung von MT-90 3D-Montageträgerkonstruktionen für den Schwerlastbereich in Beton, für den Einsatz in Außenbereichen mit moderater Schadstoffkonzentration (C3)
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 3 mm

- Beschreibung
- SDS plus (TE-C) Setzwerkzeug zum Installieren und Befestigen von Rohrleitungen, Lüftungsrohren und Unterdecken
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- SDS plus (TE-C) Setzwerkzeug zum Installieren und Befestigen von Rohrleitungen, Lüftungsrohren und Unterdecken
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Transporttaschen für Diamantbohrkronen und Zubehör für den Wechsel von X-Change Modulen (Transporttasche, Ausziehwerkzeug)
- Zubehörtyp
- Gerätekoffer
- Zu verwenden mit
- DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350, DD 350-CA, DD 500, DD 500-CA

- Beschreibung
- Transporttaschen für Diamantbohrkronen und Zubehör für den Wechsel von X-Change Modulen (Transporttasche, Ausziehwerkzeug)
- Zubehörtyp
- Befestigungselemente
- Zu verwenden mit
- DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350, DD 350-CA, DD 500, DD 500-CA

- Beschreibung
- Transporttaschen für Diamantbohrkronen und Zubehör für den Wechsel von X-Change Modulen (Transporttasche, Ausziehwerkzeug)
- Zubehörtyp
- Befestigungselemente
- Zu verwenden mit
- DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350, DD 350-CA, DD 500, DD 500-CA

- Beschreibung
- Transporttaschen für Diamantbohrkronen und Zubehör für den Wechsel von X-Change Modulen (Transporttasche, Ausziehwerkzeug)
- Zubehörtyp
- Befestigungselemente
- Zu verwenden mit
- DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350, DD 350-CA, DD 500, DD 500-CA

- Beschreibung
- Nackenstütze zur Verringerung von Ermüdung bei Überkopf-Arbeiten mit einem EXO-S Schulter-Exoskelett
- Gewicht
- 0.05 kg

- Beschreibung
- Nackenstütze zur Verringerung von Ermüdung bei Überkopf-Arbeiten mit einem EXO-S Schulter-Exoskelett
Keine technischen Daten verfügbar

Standard
- Beschreibung
- Spatmeißel zum Abtragen von Schweißspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung
- Abschuppen, Verlegen von Kanälen
- Produktklasse
- Standard

- Beschreibung
- Diamantbohrkrone der höchsten Leistungsklasse mit X-Change Modul für schnelleres und gleichmäßigeres Kernbohren in nahezu allen Arten von Beton – für Kernbohrgeräte mit ≥ 2,5 kW Bohrleistung
- Untergrundmaterial
- Beton
- Bohrmodus
- Ständergeführt
- Nasser oder trockener Betrieb
- Nass

Ultimate
- Beschreibung
- Selbstschärfende Spatmeißel zum Abtragen von Schweißspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung
- Abschuppen, Verlegen von Kanälen
- Produktklasse
- Ultimate

- Beschreibung
- Universal-Zieltafeln zur Erhöhung der Messgenauigkeit von Lasermessungen über längere Strecken oder auf kritischen Oberflächen
- Zu verwenden mit (lokale Auswahl)
- PD
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Zur Erhöhung der Messreichweite über große Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen Abmessungen: 130 x 120 mm, schwarz

- Beschreibung
- Filterbeutel für das Wassermanagementsystem WMS 100: Kühlwasserzufuhr und Aufnahme/Filtrierung von Abwasser aus Diamant-Kernbohrsystemen
- Zubehörtyp
- Filterbeutel
- Zu verwenden mit
- DD-WMS 100
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Großer Filterbeutel für DD-WMS 100, im 5er-Multipack

- Beschreibung
- Filterbeutel für das Wassermanagementsystem WMS 100: Kühlwasserzufuhr und Aufnahme/Filtrierung von Abwasser aus Diamant-Kernbohrsystemen
- Zubehörtyp
- Filterbeutel
- Zu verwenden mit
- DD-WMS 100
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Großer Filterbeutel für DD-WMS 100, im 25er-Multipack

- Beschreibung
- Filterbeutel für das Wassermanagementsystem WMS 100: Kühlwasserzufuhr und Aufnahme/Filtrierung von Abwasser aus Diamant-Kernbohrsystemen
- Zubehörtyp
- Filterbeutel
- Zu verwenden mit
- DD-WMS 100

- Beschreibung
- Langlebiger Betriebsmittel-Tag zur Kennzeichnung, Nachverfolgung und Abfrage von Baustellengeräten über das Hilti ON!Track Betriebsmittelverwaltungssystem – optimieren Sie Ihr Inventar und sparen Sie Zeit bei der Bestandsverwaltung.
- Abmessungen (LxBxH)
- 32 x 22 x 5 mm
- Barcodetyp
- 2D-Barcode (Datenmatrix ECC200)
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (IEC 60529)

Standard
- Beschreibung
- Äußerst robuste Flachmeißel zum Feinmeißeln/Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Breite
- 38 mm
- Produktklasse
- Standard

Ultimate
- Beschreibung
- HEX Fliesenbohrer der Ultimate-Leistungsklasse in einem Set mit Durchmessern von 6, 8 und 10 mm
- Untergrundmaterial
- Fliesen, Naturstein
- Einsteckenden
- Sechskant
- Werkzeugtyp
- Akku-Bohrschrauber

- Beschreibung
- Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 25 bis 51 mm Länge – für Anwendungen im Innenausbau
- Länge
- 193 mm
- Magazinkapazität
- 40
- Schraubenlänge - min
- 25 mm

- Beschreibung
- Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 25 bis 51 mm Länge – für Anwendungen im Innenausbau
- Länge
- 193 mm
- Schraubenlänge - min
- 25 mm
- Schraubenlänge - max
- 51 mm

- Beschreibung
- Modulkompressor zur vorübergehenden Vorkomprimierung von Kabelmodulen; schafft Platz für die schnelle und einfache Installation einer Keilklemme
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -40 - 50 °C

- Beschreibung
- Trolley für den Transport von Hilti Betonscannern und Detektionssystemen (bitte die Kompatibilität der einzelnen Artikel beachten)
- Typen
- Trolley

- Beschreibung
- Trolley für den Transport von Hilti Betonscannern und Detektionssystemen (bitte die Kompatibilität der einzelnen Artikel beachten)
- Typen
- Trolley

Premium
- Beschreibung
- Äußerst robuster Universalschaft zur Verbindung von Stampferwerkzeug und Stockerköpfen mit einem kompatiblen Meißelhammer in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung
- Verdichten, Eintreiben von Stangen und Pfählen, Oberflächenbearbeitung
- Produktklasse
- Premium

Premium
- Beschreibung
- Extra scharfe Asphalt-Spatmeißel für schnelleres, präziseres Aufbrechen von Asphalt oder dichten Kiesschichten in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
- Einsteckenden
- TE-H (Hilti HEX 28)
- Anwendung
- Asphaltschnitt
- Produktklasse
- Premium

- Beschreibung
- Hochleistungsfähige Kabelbeschichtung – CP 679 A Plus ist eine ablative Brandschutzbeschichtung, die die Ausbreitung von Flammen auf Kabeln verzögert und für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet ist
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 0 g/l
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C
- Überstreichbarkeit
- Nein

- Beschreibung
- Bohrer zur PFP-Entfernung – Vorbohren präziser Löcher und Entfernen zementgebundener und intumeszierender passiver Brandschutzbeschichtungen (PFP) von Stahl
- Untergrundmaterial
- Stahl

- Beschreibung
- Bohrer zur PFP-Entfernung – Vorbohren präziser Löcher und Entfernen zementgebundener und intumeszierender passiver Brandschutzbeschichtungen (PFP) von Stahl
- Untergrundmaterial
- Stahl

- Beschreibung
- Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 1" bis 1-1/4" Länge – für Anwendungen im Innenausbau
- Länge
- 153 mm
- Magazinkapazität
- 40
- Schraubenlänge - min
- 25 mm