Suchergebnisse
1043 Produkte für "c2c"
Filter

- Beschreibung
- Multifunktions-Schlaufenklemme zur Befestigung von MW Drahtseilaufhängungen an vertikalen, horizontalen oder abgeschrägten Oberflächen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Schelle und Bolzen für die Befestigung von Kassettensystemen an Unterkonstruktionsprofilen
- Werkstoffzusammensetzung
- EN AW-6063 T66, Alu: EN AW-6082-T6

- Beschreibung
- MQV-2/2 D Schienenfuß
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- USB-Ladeadapter für Hilti 12-V-Akkus zum Laden von Tablets, Smartphones und anderen Geräten mit USB-C- oder USB-A-Anschluss
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Steckschlüsseleinsatz mit nicht magnetischer/kugelgesicherten Schraubensicherung zur Verwendung mit Sechskantschrauben
- Application 01
- ¼"-Sechskant-Einsteckende zur Verwendung mit allen herkömmlichen Bithaltern (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Merkmal
- Mechanische Steckschlüsseleinsätze
- Advantage 01
- Nicht-magnetisch – mit eingearbeiteter Stahlkugel zum sicheren Halt von Sechskantschrauben

- Beschreibung
- Leistungsstarker Schraubanker mit Senkkopf (Kohlenstoffstahl) zur Befestigung an Beton und Mauerwerk
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration
- Versenkte Torx-Schraube
- Zulassungen / Prüfberichte
- Brandschutz, ETA




- Beschreibung
- Vormontierter Kunststoffdübel mit Schraube (Kohlenstoffstahl, Senkkopf) für Beton und Mauerwerk
- Untergrundmaterial
- (Poren-)Beton, Beton (gerissen), Beton (Hohldiele), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (mörtelgefüllte Betonwerksteine), Mauerwerk (Vollstein)
- Kopfkonfiguration
- Senkkopf
- Zulassungen / Prüfberichte
- Brandschutz, ETA, Feuer (nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Brandschutzzulassung)



- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Montageschiene für leichte Anwendungen
- Höhe
- 16 mm
- Werkstoffstärke
- 1 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- S250GD – DIN EN 10346

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Montageschiene für leichte Anwendungen
- Höhe
- 30 mm
- Werkstoffstärke
- 1 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- S250GD – DIN EN 10346

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Montageschiene für leichte/mittelschwere Anwendungen
- Höhe
- 36 mm
- Werkstoffstärke
- 1.75 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- S250GD – DIN EN 10346

- Beschreibung
- Verbindungsknopf
- Produktklasse
- Ultimate
- Werkstoffzusammensetzung
- Platte: S380MC, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolzen: Festigkeit 8.8 - DIN ISO 898
- Oberfläche
- Bechichtung für den Außenbereich – HDG Plus


- Beschreibung
- Hochpräziser Lotlaser mit 2 Punkten und rotem Strahl
- Genauigkeit
- ±1.5 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 30 m (Punkte)
- Maximale Laufzeit
- 50 h


Ultimate
- Beschreibung
- Metall-Doppelfixbride mit vormontiertem Betonnagel für Bolzensetzgeräte
- Anwendung
- Leerrohrbefestigung
- Material
- Kohlenstoffstahl
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

- Beschreibung
- Kompaktes Ladegerät für Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V
- Akkusystem-Kompatibilität
- 12 V
- Ausgangsleistung
- 50 W
- Ausgangsstrom
- 4 A

- Beschreibung
- Kompaktes Ladegerät mit unterschiedlichen Spannungen für alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung
- 90 W
- Ausgangsstrom
- 4 A

- Beschreibung
- Ladegerät für alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung
- 350 W
- Ausgangsstrom
- 9 A

Nuron
- Beschreibung
- Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Nuron Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 90 W
- Ausgangsstrom
- 3.5 A

Nuron
- Beschreibung
- Schnellladegerät für alle Hilti Nuron Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 240 W
- Ausgangsstrom
- 9.6 A

Premium
- Beschreibung
- Geräuscharme Premium-Diamanttrennscheibe reduziert Geräusche um bis zu 50 % – zum Schneiden von Beton
- Werkzeugtyp
- Tischsägen
- Untergrundmaterial
- Betonblock
- Werkzeugaufnahme
- 25.4 mm


- Beschreibung
- Schraubanker (Kohlenstoffstahl) mit Senkkopf für höchste Leistung
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration
- Versenkte Torx-Schraube
- Zulassungen / Prüfberichte
- Brandschutz, ETA, VDS



- Beschreibung
- Bundbohrer – wird für die Montage von HDA Hinterschnittankern benötigt
- Einsteckenden
- TE-C (SDS Plus)
- Arbeitsmodus
- Bohren, Hammerbohren
- Untergrundmaterial
- Beton


- Beschreibung
- Setzwerkzeug – wird für die automatische Hinterschnittfunktion der HDA Hinterschnittanker benötigt
Keine technischen Daten verfügbar


Premium
- Beschreibung
- Premium-Bodensägeblatt für Bodensägemaschinen (20-35 PS) – zum Schneiden von Beton
- Werkzeugtyp
- Bodensäge
- Untergrundmaterial
- Beton (nicht armiert), Beton (bewehrt), Beton (stark armiert)
- Werkzeugaufnahme
- 25.4 mm


Premium
- Beschreibung
- Premium-Bodensägeblatt für Bodensägemaschinen (5-18 PS) – zum Schneiden von Beton
- Werkzeugtyp
- Bodensäge
- Untergrundmaterial
- Beton (nicht armiert), Beton (bewehrt), Beton (stark armiert)
- Werkzeugaufnahme
- 25.4 mm


- Beschreibung
- Demontagewerkzeug – zum einfachen Entfernen der HDA Hinterschnittanker
Keine technischen Daten verfügbar


- Beschreibung
- Torx-Schraube für leichte Befestigungen (Kohlenstoffstahl, Senkkopf)
- Untergrundmaterial
- k. A.
- Kopfkonfiguration
- Versenkte Torx-Schraube
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, verzinkt

- Beschreibung
- Einzel-Flügelspitzen-Holzschraube für den Außenbereich (beschichtet) zur Befestigung von Holz auf Metall
- Untergrundmaterial
- Metall
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
- Schraubenkopf Durchmesser
- 8 mm

- Beschreibung
- Einzel-Flügelspitzen-Holzschraube (beschichtet) zum Befestigen von Holz im Außenbereich an mittelstarken Stahlkonstruktionen
- Untergrundmaterial
- Metall
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
- Produktklasse
- Standard

- Beschreibung
- Einzel-Flügelspitzen-Holzschraube (beschichtet) zum Befestigen von Holz im Außenbereich an schweren Stahlkonstruktionen
- Untergrundmaterial
- Metall
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung
- Schraubendurchmesser d
- 5.5 mm

- Beschreibung
- Lösung zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um Rohre in nicht standardkonformen Konfigurationen
- Zulassungen
- ETA-14/0085
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 11 g/l
- Reaktionstemperatur (ungefähr)
- 210 °C



- Beschreibung
- Winkelkonsole zur Montage leichter Schienekonstruktionen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Werkstoffstärke
- 6 mm




- Beschreibung
- Verstellbare Winkelkonsole zur Montage von T-förmigen Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)




- Beschreibung
- Abgespannte Winkelkonsole für schwere Schienekonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Flügelbeschlag zur Montage von Schienekonstruktionen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)




- Beschreibung
- Rechtwinkliger Verbinder zur Montage von Schienekonstruktionen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)




- Beschreibung
- Abgespannte Winkelkonsole für schwere MT Montageträgerkonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Rohrstütze zur Verbindung von Rohrsätteln mit der Oberseite eines senkrecht verlaufenden Montageträgers
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm




- Beschreibung
- Galvanisch verzinkte Kälteohrschelle mit verschiedenen Dämmstoffstärken
- Zulassungen
- Schalldämmung nach DIN 4109 geprüft
- Geräuschminderung
- 22.7 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit
- -40 - 105 °C

- Beschreibung
- Zubehör für Kreissägen wie Führungsschienen, Klemmen und Gerätekoffer
- Zubehörtyp
- Sonstige

- Beschreibung
- MQP-2 Schienenfuß
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Haftvermittler für Silikondichtmassen und 2-C-Schäume
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- 5 - 25 °C
- Kategorie Auspressgerät
- k. A.

Ultimate
- Beschreibung
- Metallrohrschelle mit vormontiertem Betonnagel für Bolzensetzgeräte
- Anwendung
- Leerrohrbefestigung, Rohrleitungsanschlüsse
- Material
- Kohlenstoffstahl
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

- Beschreibung
- Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Aussenbereich mit Rohraussendurchmessern von 21-328 mm (1/2" bis 12")
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Temperaturbeständigkeit
- -20 - 300 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8


- Beschreibung
- Auto-Ladegerät für alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- 14 V, 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung
- 60 W
- Ausgangsstrom
- 4 A

Nuron
- Beschreibung
- Schnellladegerät optimiert für Nuron Hochleistungsakkus B 22-170 und B 22-255
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 450 W
- Ausgangsstrom
- 18 A

- Beschreibung
- Gekerbte T-Bolzen für Zug- und Querlasten, die senkrecht und parallel einwirken (3D-Lasten)
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
- Kompatible Ankerschiene
- HAC-40, HAC-50, HAC-60, HAC-70
- Schienenprofil
- HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V Rebar XTS, HAC-V EDGE


- Beschreibung
- Kostengünstige Ankerstange für injizierbare Hybrid-/Epoxidanker (8.8 Kohlenstoffstahl)
- Werkstoff, Korrosion
- Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich
- Untergrundmaterial
- Beton (gerissen), Beton (ungerissen), Mauerwerk (Lochstein), Mauerwerk (Vollstein)

- Beschreibung
- Schalungsanschlag mit vormontiertem Nagel zum Positionieren von Schalungen auf Betonfundamenten
- Abmessungen (LxBxH)
- 49.3 x 49.3 x 32.2 mm
- Material
- Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Halogenfrei, Silikonfrei
- Farbe
- Lichtgrau (RAL 7035)

- Beschreibung
- Winkelkonsole zur Montage leichter Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Justierbare und abgespannte Winkelkonsole für schwere MT Kastenprofile zur Aufnahme von 3D-Lasten in mäßig korrosiven Umgebungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm




- Beschreibung
- Fixierwinkel zum Befestigen von Medien an Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)




- Beschreibung
- Knotenblech für L-förmige Verbindungen mit MT-70 und MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Knotenblech für T-förmige Verbindungen mit MT-70 und MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Knotenblech für T-förmige Verbindungen mit MT-80, MT-90 oder MT-100 Montageträgern, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Verstellbare Winkelkonsole zur Montage von T-förmigen Montageschienen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Verstellbare, abgespannte Winkelkonsole für schwere MT Montageträgerkonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Flügelbeschlag zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Rechtwinkliger Verbinder zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)




- Beschreibung
- Verstellbare, abgespannte Winkelkonsole für Montageträger- und Schienekonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)