Suchergebnisse
980 Produkte für "voc"
Filter

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

- Beschreibung
- Kanalbaulaser mit automatischer Ausrichtung, grünem Laserstrahl und Fernbedienung für schnelleres, präziseres Nivellieren und Ausrichten von Rohren
- Laserklasse
- Klasse 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4,5 mW
- Neigungsbereich X-Achse
- -15 - 40 %
- IP-Schutzklasse
- IP X8

- Beschreibung
- Pressringe zum Verpressen von dickwandigen Pressfittingen bis 4" Durchmesser. Kompatibel mit Hilti Rohrpressgeräten NPR 32-A.
- Pressprofil
- MP (Megapress, Powerpress)

- Beschreibung
- Pressbacken zum Verpressen von dickwandigen Pressfittingen bis 1" Durchmesser. Kompatibel mit Hilti Rohrpressgeräten NPR 32-A.
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Vielseitiger Meißelhammer zum Aufbrechen oder Meißeln von Böden und für gelegentliche Anwendungen in Wänden (mit Universal-Netzkabel)
- Arbeitsrichtung
- Boden, Wand
- Werkzeugaufnahme
- TE-S
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 12.5 kg




- Beschreibung
- Akku-Betonrüttler mit Rückentragevorrichtung und bürstenlosem Motor zum Verdichten von Wänden, Platten und Fundamenten (Nuron Akku-Plattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Gewicht
- 8.28 kg
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (Nuron-Akku-Plattform)
- Nietmaterial
- Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
- Gerätenasengrößen
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Zugkraft
- 10000 N

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rührwerk mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen (Nuron Akkuplattform)
- Leerlaufdrehzahl – max. Drehzahl
- 1: 250 U/Min; 2: 425 U/Min; 3: 600 U/Min
- Max. Drehmoment
- 52 Nm

- Beschreibung
- Gateway als All-in-One-Lösung für die Verfolgung und Verwaltung von Lagerbeständen mit Hilti ON!Track
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Mit Nuron Akkus betriebenes Setzgerät für die Befestigung von Trockenbauprofilen und leichten Materialien an Beton, Stahl und Mauerwerk
- Abmessungen (LxBxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Elementaufnahme
- Streifennägel
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Blechen und Profilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- Flachblech, Wellblech, Trapezblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

- Beschreibung
- Akku-Kabelpresse 6 Tonnen ohne Presseinsätze zum Verpressen von Kabeln bis 500 kcmil │ 240 mm² (Nuron-Akku-Plattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 116 x 75 x 379 mm
- Akkusystem
- Nuron
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Baustellenventilator mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Aufhängehaken zum Kühlen und Belüften von Arbeitsbereichen (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht
- 3.4 kg

- Beschreibung
- Kompaktes, aber leistungsfähiges Diamantbohrgerät für ständergeführte Betonbohrungen von 25 bis 202 mm (31/32 bis 7-15/16")
- Durchmesserbereich
- 25 - 202 mm
- Untergrundmaterial
- Beton
- Betriebsart
- Ständergeführtes Bohrsystem



- Beschreibung
- Vielseitiges Diamantbohrgerät für hand- oder ständergeführte Kernbohrungen von 8 bis 162 mm (5/16 bis 6-3/8")
- Durchmesserbereich
- 8 - 162 mm
- Untergrundmaterial
- Beton, Bewehrter Beton, Asphalt, Mauerwerk
- Betriebsart
- Hand- oder Ständergeführtes Bohrsystem



Nuron
- Beschreibung
- Akku-Bandfeile mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (Nuron Akku-Plattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 81 dB (A)
- Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
- 3.2 m/s²

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rohrbandschleifer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren (Nuron Akku-Plattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Abmessungen (LxBxH)
- 503 x 193 x 332 mm
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 79 dB (A)

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Satinierer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (Nuron Akku-Plattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 5: 2450 U/Min; Gang 6: 2750 U/Min
- Abmessungen (LxBxH)
- 361 x 212 x 191 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kabelloses LED-Licht mit leistungsstarkem Fernlicht und 3 Modi (Suchscheinwerfer, Flutlicht und kombiniert) zur Ausleuchtung von Arbeitsbereichen (Nuron-Akkuplattform)
- Helligkeit
- 1800 lm
- Gewicht
- 1.3 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler mit Langhals zum Schneiden von Well- und Trapezblechen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Kabelpresse 12 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 750 kcmil│300 mm² in Aluminium und 400 mm² in Kupfer
- Abmessungen (LxBxH)
- 372 x 105 x 421 mm
- Akkusystem
- Nuron
- Nennspannung
- 21.6 V

- Beschreibung
- Einfach zu bedienender Multidetektor, Wandscanner und Bolzenfinder zur Vermeidung von Treffern beim Bohren oder Schneiden in der Nähe eingebetteter Objekte
- Max. Detektionstiefe zur Objektlokalisierung
- 200 mm
- Genauigkeit der Lokalisierung
- 5to 10 mm (+/-) mm
- Mindestabstand zwischen zwei Objekten
- 40 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.45 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren
- 4 - 14 mm
- Einzelschlagenergie
- 2.3 J




- Beschreibung
- Äußerst kompaktes, leichtes und mobiles Diamantbohrgerät für ständergeführte Betonbohrungen von 16 bis 162 mm (5/8 bis 6-3/8")
- Durchmesserbereich
- 16 - 162 mm
- Untergrundmaterial
- Beton
- Betriebsart
- Ständergeführtes Bohrsystem



Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und 1/2"-Reibringaufnahme zum Dübeln und Verschrauben von Konstruktionen (Nuron Akku-Plattform)
- Schlagwerkstyp
- Reibring (1/2")
- Max. Drehmoment
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Lösemoment
- 1650 Nm

- Beschreibung
- Kompaktes Akku-Diamantbohrgerät für handgeführtes Kernbohren von 12 bis 162 mm (1/2 bis 6-1/4") Durchmesser (Nuron Akku-Plattform)
- Durchmesserbereich
- 12 - 162 mm
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk, Block, Ziegel
- Betriebsart
- Handgeführtes Bohrsystem



- Beschreibung
- Kompaktes, leichtes Diamantbohrgerät für handgeführte Nassbohrungen für Schwerlastdübel und Armierungsanschlüsse von 8 bis 35 mm (5/16 bis 1-3/8")
- Durchmesserbereich
- 8 - 35 mm
- Untergrundmaterial
- Beton, Mauerwerk
- Betriebsart
- Hand- oder Ständergeführtes Bohrsystem



Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit bürstenlosem Motor, hoher Drehzahl und präziser Handhabung für eine Vielzahl von Schraubarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Merkmal
- Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 1800 U/Min; Gang 2: 2700 U/Min; Gang 3: 3600 U/Min

- Beschreibung
- Integriertes Staubabsaugungssystem zur komfortablen Erfassung von Staub beim Bohren oder Meißeln mit Akku-Bohrhämmern TE 4-22 und TE 6-22
- Zu verwenden mit
- TE 4-22, TE 6-22
- Gewicht
- 1 kg
- Durchmesserbereich für Schlagbohren
- 4 - 20 mm

- Beschreibung
- Rotationslaser für Nivellierungsaufgaben im Außenbereich, mit automatischer vertikaler Ausrichtung und Funktionen zum Eingeben von zwei Neigungsebenen zum Nivellieren, Ausrichten, Gradieren und Fluchten
- Genauigkeit
- ±0.5 mm bei 10 m
- Messbereich mit Laser-Empfänger (Durchmesser)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)


- Beschreibung
- Robuster Rotationslaser für Nivellieraufgaben mit automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Fluchten sowie Einrichten und Abstecken von Winkeln im Außenbereich (Nuron Akku-Plattform)
- Genauigkeit
- ±1.5 mm bei 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
- ±5(± 8.7%) °


Nuron
- Beschreibung
- Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
- Gewicht Gerätekörper
- 1.1 kg
- Max. Drehmoment
- 7 Nm
- Nennspannung
- 21.6 V

- Beschreibung
- Diamant-Kernbohrsystem mit Hochfrequenzmotor und optionalem automatischem Vorschub für ständergeführte Kernbohrungen von 52 bis 500 mm (2-1/16 bis 19-11/16")
- Durchmesserbereich
- 52 - 500 mm
- Untergrundmaterial
- Beton, Bewehrter Beton
- Betriebsart
- Ständergeführtes Bohrsystem



- Beschreibung
- Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 4" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle
- Genauigkeit Distanzmessung
- ±2 mm + 2 ppm
- Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser)
- 2 - 200 m
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

- Beschreibung
- Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 2" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle
- Genauigkeit Distanzmessung
- ±2 mm + 2 ppm
- Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser)
- 2 - 200 m
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

- Beschreibung
- Steuerung für Absteckgeräte mit hoher Rechenleistung und 10-Zoll-Bildschirm zum Abstecken, Vermessen und BIM-to-Field-Bemessen mit allen modernen Absteckgeräten von Hilti
- IP-Schutzklasse
- IP65 (EN 60529)
- Batterietyp
- Li-Ion
- Ladedauer
- 4.5 h

- Beschreibung
- Diamant-Kernbohrsystem mit Drehstrom-Hochfrequenzmotor und optionalem automatischem Vorschub für ständergeführte Kernbohrungen in Beton von 82 bis 600 mm (3-7/32 bis 23-5/8")
- Durchmesserbereich
- 82 - 600 mm
- Untergrundmaterial
- Beton, Bewehrter Beton
- Betriebsart
- Ständergeführtes Bohrsystem



Neu
- Beschreibung
- Robuste und einfach zu installierende GPS-Tags für Baumaschinen, die Sie bei der Verwaltung, dem Schutz und der Verfolgung von Maschinen auf der Baustelle unterstützen (Hilti ON!Track)
- Abmessungen (LxBxH)
- 84 x 63 x 24 mm
- IP-Schutzklasse
- IP 68
- Kommunikationsstandard
- LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66

- Beschreibung
- Akku-Diamantbohrgerät für handgeführtes oder ständergeführtes Kernbohren von 52 bis 162 mm (2 bis 6-3/8") in Beton oder bis 252 mm (10”) in Mauerwerk (Nuron Akku)
- Durchmesserbereich
- 52 - 162 mm
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk, Asphalt, Beton, Bewehrter Beton, Holz
- Betriebsart
- Hand- oder Ständergeführtes Bohrsystem



Neu
Premium
- Beschreibung
- Premium-Kreissägeblatt für kalte, schnelle Geradschnitte in Metall
- Blattmerkmale
- Glattschnitt, Kaltschnitt, Wirtschaftlich, Lange Lebensdauer, Speziell für Akkugeräte, Mit Cermet bestückt
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Anzahl Zähne
- 40

- Beschreibung
- Festigkeitsprüfung und Prüflastberechnung für nachträgliche Verankerungen und Bewehrungsanschlüsse
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Schlanker Winkelschleifer mit 850 W (230 V) oder 700 W (100-110 V) mit Totmannschalter für Scheibendurchmesser bis 115 mm
- Scheibendurchmesser
- 115 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2 kg
- Max. Schnitttiefe
- 24 mm

- Beschreibung
- Schlanker Winkelschleifer mit 850 W (230 V) oder 700 W (100-110 V) mit seitlichem Schalter für Scheibendurchmesser bis 115 mm
- Scheibendurchmesser
- 115 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2 kg
- Max. Schnitttiefe
- 24 mm

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Sonstige
- Zu verwenden mit
- VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 5, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Absaugschläuche
- Zu verwenden mit
- VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M)
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- 3 Verbindungsstücke in Verpackung enthalten

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Fugendüsen
- Zu verwenden mit
- VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20H-X, VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 300-17X, VC 40H-X G02, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M), VC 5, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U

- Beschreibung
- Premium-Kreissägeblatt für Geradschnitte in Nichteisen-Metallen und Mischungen aus Nichteisen- und Eisenmetallen
- Blattmerkmale
- Lange Lebensdauer, Präziser Schnitt, Gerade Schnitte
- Blattdurchmesser
- 165 mm
- Anzahl Zähne
- 48

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Bürsten
- Zu verwenden mit
- VC 140-2-22, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 5, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- für Stäube

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Kits
- Zu verwenden mit
- VC 10L-22, VC 10M-22, VC 125-9, VC 140-2-22, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Kits
- Zu verwenden mit
- VC 10L-22, VC 10M-22, VC 125-9, VC 140-2-22, VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 300-17X, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5, VC 5L, VC 5M, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Sonstige
- Zu verwenden mit
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Kits
- Zu verwenden mit
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22

- Beschreibung
- Premium-Kreissägeblatt für zügige Schnitte in Bauholz
- Blattmerkmale
- Wirtschaftlich, Universal, Gerade Schnitte
- Blattdurchmesser
- 184 mm
- Produktklasse
- Premium

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Fugendüsen
- Zu verwenden mit
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Bodendüsen
- Zu verwenden mit
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Schultergurte
- Zu verwenden mit
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Schläuche
- Zu verwenden mit
- VC 2D-22, VC 5-22, VC 5-A22, VC 75-1-22, VC 75-1-A22

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Rucksäcke
- Zu verwenden mit
- VC 5-A22

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Adapter
- Zu verwenden mit
- VC 150-10 G01, VC 150-10 G02, VC 150-6 G01, VC 150-6 G02, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M)
- Zusatzinformationen zum Zubehör
- Zur Befestigung der Papier-Staubbeutel am VC 20/40-Behälter

- Beschreibung
- Zubehör für Staubsauger
- Zubehörtyp
- Filter
- Zu verwenden mit
- VC 5, VC 5L, VC 5M