REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

980 Produkte für "voc"

Filter
Füllschaum für Treppenstufen CF T 200
Beschreibung
Extrem schnell aushärtender Zweikomponenten-Füllschaum für produktive Befestigungen von Treppenstufen
Schaumausbeute (bis zu)
2.5 l
Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
50 s
Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
3 min
CS-ADH A 600


Beschreibung
Acrylkleber zur Befestigung von Folienmembranen an den meisten gängigen Baustoffen
Chemische Basis
Acrylat
Farbe
Grau
Produktklasse
Premium
MFT-C Kassettenbefestigung
Beschreibung
Schelle und Bolzen für die Befestigung von Kassettensystemen an Unterkonstruktionsprofilen
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66, Alu: EN AW-6082-T6
MAC-RT-IG Schallschutz-Set
Beschreibung
Galvanisch verzinktes Schalldämmset zur Befestigung von Grundplatten an MQ Montageschienen
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111, EPDM Gummi
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
X-MC 8 Stahl-Stempelköpfe
Beschreibung
Deutlich ausgeprägte, breite Sonderzeichen zum Aufprägen von Kennzeichnungen auf Metall
Anwendung
Markierung von kaltem Stahl, Markierung von heißem Stahl
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 462 CM, DX 462 HM
Zeichentyp
Spitz
X-MC 5.6 Prägezeichen
Beschreibung
Deutlich ausgeprägte, schmale Sonderzeichen zum Aufprägen von Kennzeichnungen auf Metall
Anwendung
Markierung von kaltem Stahl, Markierung von heißem Stahl
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 462 CM, DX 462 HM
Zeichentyp
Spitz
Kobaltbohrer-Satz HSS-Co


Beschreibung
HSS Kobaltbohrer-Satz der Ultimate-Leistungsklasse zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Stahl und Edelstahl ≤1100 N/mm², gemäß den Vorgaben von DIN 338/340
Produktklasse
Ultimate
Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 338
Software PROFIS Layout Office
Beschreibung
Software zur schnelleren und einfacheren Erstellung von Absteckpunkten und digitalen Bauplänen
Unterstütztes Betriebssystem
Windows 10
Systemanforderungen
Computer mit Internet-Verbindung
Sicherheit und Berechtigungen
Von Hilti signierte Software
Trennscheibe AC-D RL
Beschreibung
Langlebigere Trennscheibe zum Schneiden von Stahlschienen mit festen Schienentrennschleifern mit Klemme
Untergrundmaterial
Schiene
Werkzeugtyp
Schienensäge (fest)
Blatt-/Scheibenform
Flach, Form 1
Hammer-Ratschensatz S-HW
Beschreibung
Hammer-Ratschensatz zum Setzen und Sichern von Ankern, Muttern und Schrauben
Application 01
Verschiedene Steckschlüsseleinsätze zum Verschrauben und Anziehen von Muttern erhältlich
Merkmal
Hammer-Ratsche
Advantage 01
Die Knarre kann auch als Hammer verwendet werden – es ist also kein zweites Werkzeug erforderlich
Steckschlüsselsatz S-SWS
Beschreibung
Steckschlüsselsatz zum Setzen und Sichern von Schrauben, Dübeln, Muttern und Schrauben
Application 01
Der um 180° drehbare Ratschenkopf ermöglicht eine schnelle Verwendung ähnlich einem Schraubendreher
Merkmal
Steckschlüssel
Advantage 01
Kombiniert fünf verschiedene Ratschentypen in einem Werkzeug – Winkelratsche, Power-Ratsche, Feinzahn-Ratsche, Mutterbefestigungsratsche und Flex-Kopfratsche
Hammerbohrkrone TE-C-DS (SDS Plus)
Beschreibung
SDS Plus (TE-C) Hammerbohrkrone zum Schneiden von Löchern in Leichtbeton
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Holz, Trockenbau, Ziegel, Leichtbeton, Kalksandsteinblock, Fliesen
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Bohren
Mauerwerksbohrer MMDB


Beschreibung
Mauerwerksbohrer zum Bohren von Löchern in Naturstein, Ziegel, Mauerwerk und Leichtbeton
Einsteckenden
Sechskant
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Trockenbau, Leichtbeton
Arbeitsmodus
Bohren
MDB Mauerwerksbohrer-Sets


Beschreibung
Mauerwerksbohrer-Satz zum Bohren von Löchern in Mauerwerk, Leichtbauwänden und Leichtbeton
Einsteckenden
Glattschaft
Untergrundmaterial
Mauerwerk, Trockenbau, Leichtbeton
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Bohren
Hammerbohrkrone TE-Y-BK (SDS Max)
Beschreibung
SDS Max (TE-Y) Hammerbohrkrone zum Schneiden von Löchern in Beton
Einsteckenden
TE-Y (SDS Max)
Untergrundmaterial
Beton, Ziegel, Mauerwerk, Kalkstein
Arbeitsmodus
Hammerbohren, Bohren
Setzwerkzeug HKD-TE-CX (kurz)


Beschreibung
Kurzes Setzwerkzeug zum Installieren und Befestigen von Rohrleitungen, Lüftungsrohren und Unterdecken
Einsteckenden
TE-C (SDS Plus)
Untergrundmaterial
Bewehrter Beton, Beton
Arbeitsmodus
Hammerbohren
Lochsäge MetalCut


Beschreibung
Bimetall-Lochsäge der Premium-Leistungsklasse zum Schneiden von Stahl und Buntmetall
Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Buntmetall, Aluminium, Unlegierter Stahl
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Glattschaft
TE-SX RD Erdleitersetzwerkzeug
Beschreibung
Erdleitersetzwerkzeug zum Eintreiben von Erdleitern in Verbindung mit TE-S Elektrogeräten
Einsteckenden
TE-S
Anwendung
Eintreiben von Stangen und Pfählen
Untergrundmaterial
Grund
Bodensägeblatt C1/MP (Beton)
Beschreibung
Premium-Bodensägeblatt für Bodensägemaschinen (20-35 PS) – zum Schneiden von Beton
Werkzeugtyp
Bodensäge
Untergrundmaterial
Beton (nicht armiert), Beton (bewehrt), Beton (stark armiert)
Werkzeugaufnahme
25.4 mm
Bodensägeblatt A1/LP (Asphalt)
Beschreibung
Premium-Bodensägeblatt für Bodensägemaschinen (5-18 PS) – zum Schneiden von Asphalt
Werkzeugtyp
Bodensäge
Untergrundmaterial
Asphalt
Werkzeugaufnahme
25.4 mm
Bodensägeblatt A1/MP (Asphalt)
Beschreibung
Premium-Bodensägeblatt für Bodensägemaschinen (20-35 PS) – zum Schneiden von Asphalt
Werkzeugtyp
Bodensäge
Untergrundmaterial
Asphalt
Werkzeugaufnahme
25.4 mm

Neu

Säbelsägeblätter für Dämmstoffe
Beschreibung
Präzisionssägeblätter für Säbelsägen zum Schneiden von Dämmstoffen bis 230 mm (9")
Produktklasse
Premium
Blattmerkmale
Schnellschnitt, Glattschnitt
Bodensägeblatt C1/LP (Beton)
Beschreibung
Premium-Bodensägeblatt für Bodensägemaschinen (5-18 PS) – zum Schneiden von Beton
Werkzeugtyp
Bodensäge
Untergrundmaterial
Beton (nicht armiert), Beton (bewehrt), Beton (stark armiert)
Werkzeugaufnahme
25.4 mm
Universal-Stichsägeblätter für Metall
Beschreibung
Bimetall-Stichsägeblätter für nahezu alle gängigen Arten und Stärken von Metall
Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl, Blech, Unlegierter Stahl, Metallplatte
Blattmerkmale
Universal, Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Lange Lebensdauer
Hartmetall-Stichsägeblätter für verschiedene Werkstoffe
Beschreibung
Langlebige Stichsägeblätter mit Hartmetallbeschichtung zum Schneiden von Metall, Holz und Kunststoff
Produktklasse
Ultimate
Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe, Stahl, Buntmetall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff
Blattmerkmale
Universal

Neu

Holz-Schleifaufsatz für das Multitool
Beschreibung
Schleifaufsatz für das oszillierende Multitool, zum Schleifen von Holz und Lack
Keine technischen Daten verfügbar
Metallbau-Selbstbohrschrauben S-MD 03 PZ
Beschreibung
Selbstbohrende Linsenkopfschraube (Kohlenstoffstahl) zum Befestigen von dünnen Stahlprofilen an UA-Profilen
Untergrundmaterial
Kohlenstoffstahl
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Schraubendurchmesser d
4.8 mm
Faserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 14 B
Beschreibung
Faserplatten-Einzelschraube (phosphatiert) zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
Schraubenkopftyp
Rippensenkkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
Ankerstange HIT-Z-D TP für dynamische Lasten
Beschreibung
Ankerstange (Kohlenstoffstahl) für Injektionsmörtel in Vor- und Durchsteckmontage bei dynamischen Lasten
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockener Innenbereich
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Metallprofilschrauben (S-Spitze) S-DS 05 B
Beschreibung
Metallprofilschraube für den Innenbereich (phosphatiert) zur Befestigung von Bolzen an Profilen
Application 01
Befestigung von Metallbolzen an Metallprofilen (max. kombinierte Stärke 1 mm)
Schraubenkopftyp
Linsenkopf
Advantage 01
Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch null Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz
Faserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 10 Z
Beschreibung
Faserplatten-Einzelschraube (verzinkt) zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 22 B
Beschreibung
Einzelne Hartplattenschraube (phosphatiert) zum Befestigen von Hartplatten auf Holz oder Metall
Schraubenkopftyp
Trompetenkopf
Schraubenantrieb
PH #2
Magaziniert
Nein
X-ENP2K MX Befestigungselemente für Metallkonstruktionen (magaziniert)
Beschreibung
Kollatierte Nägel zur Befestigung von Metallkonstruktionen auf leichten Stahlunterkonstruktionen mit Bolzensetzgeräten
Untergrundmaterial
Stahl
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
3 mm
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
X-ENP MX Befestigungselemente für Metallkonstruktionen (magaziniert)
Beschreibung
Magazinierte Nägel zur Befestigung von Metallkonstruktionen auf Stahlunterkonstruktionen mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten
Untergrundmaterial
Stahl
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
6 mm
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm
EDD Steckdübel-Doppelschelle
Beschreibung
Steckdübel-Doppelschelle zur parallelen Montage von zwei Kabeln mit verschiedenen Durchmessern
Anwendung
Kabelbefestigungen
Zur Verwendung mit (Geräten)
BX 3, GX 3
Werkstoffzusammensetzung
Polypropylen (PP)
ECH Sammelhalter


Beschreibung
Sammelhalter (S, M) für die Verlegung von Stark- und Schwachstromleitungen nebeneinander
Werkstoffzusammensetzung
Polyamid
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Trapezförmige Kalotte S-SWTR RAL
Beschreibung
Farbige trapezförmige Kalotte für besseren Schutz von Dachprofilen und höhere Festigkeit
Länge
45 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
Scheibenstärke max
2 mm
CFS-T SST Dichtstreifen
Beschreibung
Dichtsteifen aus Elastomerkautschuk – zum Verfüllen von Spalten in Kabel- und Rohrdurchführungen
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
CFS-T FB EX Füllmodule
Beschreibung
Füllmodule zum Abdichten ungenutzter Flächen innerhalb von Durchführungsrahmen in explosionsgefährdeten Bereichen
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 75 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
-20 - 75 °C
CFS-T EX Ankerplattensets
Beschreibung
Ankerplattensets zur Sicherung von Kabelmodulen innerhalb eines Durchführungsrahmens in explosionsgefährdeten Bereichen
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-20 - 75 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
-20 - 75 °C
MT-S-L 40D Winkelkonsole (seismisch)
Beschreibung
Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-40D Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MT-S-RS Stabversteifung
Beschreibung
Vormontierter Verbinder zur Befestigung von Montageschienen um Gewindestangen zur seismischen Abspannung
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Neu

MT-B-LDP S Lastverteilplatte
Beschreibung
Kompakte Lastverteilplatte zur Installation von Lüftungskanälen, Rohr- und Kabelrinnen auf Flachdächern
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium, EPDM Gummi, Recycelte Gummimischung SBR-PU-EPDM
Oberfläche
k. A.
Werkstoffstärke
2.75 mm
HHK 41 Hammerkopfschraube
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Standard-Hammerkopfschraube zum Befestigen von Rohrschellen an MQ Montageschienen
Produktklasse
Standard
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MQT Trägerklammer
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
Werkstoffzusammensetzung
EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MQT Trägerklammer
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
Werkstoffzusammensetzung
Krallenplatte: S235JR - DIN EN 10025, Bügel: S235JRG2 - DIN EN 10025, Mutter - DIN 50961
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MM-R-16-36 Schienenfuß
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von MM Schienen auf verschiedenen Untergründen
Produktklasse
Ultimate
Werkstoffzusammensetzung
Material: DC04 - DIN EN 10130, Platte: DD11 - DIN EN 10111
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MQI-AT Stahlträgerverbinder
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Stahlträgerverbinder zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
Drehmoment
40 Nm
Werkstoffzusammensetzung
Schiene: S235GD - DIN EN 10147, Klemme: S235JRG2 - DIN EN 10025, Mutter: M12 Qualität 8-A2K - DIN 985, T-Stück: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, Flachkopfgleiter: Kunststoff PP
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MQA-S Schellenanbindung
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Schellenanbindung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ/HS Montageschienen
Produktklasse
Premium
Werkstoffzusammensetzung
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MQT Trägerklammer
Beschreibung
Trägerklammer zur Befestigung von Montageschienen an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen
Werkstoffzusammensetzung
GJMW400-5 - EN 1562
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MM-T-16-36 Trägerklammer
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MM Montageschienen mit Stahlträgern
Werkstoffzusammensetzung
EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
Oberfläche
Galvanisch verzinkt
MAB Trägerklammer
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur Befestigung von Gewindestangen an Stahlträgern ohne Innengewinde
Untergrundmaterial
Stahl
Werkstoffzusammensetzung
EN-GJMB – EN 1562
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MIQA-T Hammerkopfschraube
Beschreibung
Hammerkopfschraube zur Befestigung von Verbindern und anderen Konstruktionselementen an MIQ Montageträgern
Werkstoffzusammensetzung
Bolzen: Festigkeit 8.8 - DIN ISO 898, Kunststoff: PBT
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MAB-M Trägerklammer
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Trägerklammer zur Befestigung von Gewindestangen an Stahlträgern mit Innengewinde
Untergrundmaterial
Stahl
Werkstoffzusammensetzung
EN-GJMB – EN 1562
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
MI-SGC M16


Beschreibung
Feuerverzinkte Einzel-Trägerklammer zur Verbindung von MI Stahl-Grundplatten mit Stahlträgern
Werkstoffzusammensetzung
Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
Oberfläche
Feuerverzinkte Klammer 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIC-MI/MQ-X


Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von MQ Montageschienen senkrecht zu MI Montageträgern
Werkstoffzusammensetzung
Winkelverbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Feuerverzinkt: Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 40 µm – DIN EN ISO 10684
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MI-SGC M12


Beschreibung
Feuerverzinkte Einzel-Trägerklammer zur Verbindung von MIQ Stahl-Grundplatten mit Stahlträgern
Werkstoffzusammensetzung
Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
Oberfläche
Feuerverzinkte Klammer 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIQC-L Querverbinder
Beschreibung
Feuerverzinkte Verbinder für mittelschwere Belastungen zur Befestigung von zwei MIQ Montageträgern
Werkstoffzusammensetzung
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
MIQC-H Querverbinder
Beschreibung
Verzinkte Verbinder für hohe Belastungen zur Befestigung von zwei MIQ Montageträgern
Advantage 01
Kein Schweißen erforderlich – dadurch schnellere und effizientere Montage
Werkstoffzusammensetzung
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Oberfläche
Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
MIC-MI/MQ M8


Beschreibung
Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von MQ Montageschienen parallel zu MI Montageträgern
Werkstoffzusammensetzung
Verbinder: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8
Oberfläche
Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
421 - 480 von 980 Produkten