REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Service nutzenMehr Erfahren

24

Produkte für "ankerschienen bemessung"

Filter
Ankerschienen HAC TCRS
Beschreibung
HAC Ankerschiene einbetoniert
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Schienenprofil
HAC-60, HAC-50
Gezahnte Ankerschiene HAC-T
Beschreibung
HAC-T Standard-Ankerschiene
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
PROFIS Software
Ja

Neu

Kaltgeformte Ankerschiene HAC-C
Beschreibung
HAC-C Ankerschiene kaltgeformt
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
Schienenprofil
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
Premium Ankerschiene HAC-C-P
Beschreibung
HAC-C-P Ankerschiene warmgewalzt
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Schienenprofil
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 50/30

Neu

Gezahnte Ankerschiene HAC-V-T
Beschreibung
HAC-V-T Ankerschiene gezahnt
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (Normalbeton über Metallkonstruktion), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
PROFIS Software
Ja
HAC-C-P L Ankerschienen warmgewalzt
Beschreibung
HAC-C-P L Ankerschienen warmgewalzt
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt, Edelstahl, A4
Schienenprofil
HAC-C-P 40L, HAC-C-P 50L

Neu

HAC-C warmgewalzte Ankerschiene
Beschreibung
HAC-C Ankerschiene warmgewalzt
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
Schienenprofil
HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34

Neu

Standard-Ankerschiene HAC-V
Beschreibung
HAC-V Standard-Ankerschiene
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (Normalbeton über Metallkonstruktion), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
PROFIS Software
Ja

Neu

Ankerschiene für die Stirnseite HAC-Rebar XT
Beschreibung
HAC Bewehrungsschiene für die Stirnseite
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
PROFIS Software
Ja

Neu

Hammerkopfschraube HBC


Beschreibung
Hammerkopfschrauben zur Verwendung mit HAC-C(-P) Ankerschienen
Schienenprofil
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
PROFIS Software
Ja
HBC-N Hammerkopfschraube mit Kerbzahn
Beschreibung
Hammerkopfschrauben mit Kerbzahn zur Verwendung mit HAC-C(-P) Ankerschienen
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Kompatible Ankerschiene
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L, HAC-C 52/34
Schienenprofil
HAC-C-P 40/22, HAC-C 52/34
Gerät für die Bemessung von Konstruktionen PLT 400-4
Beschreibung
Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 4" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle (mit HP SitePrint kompatibel)
Genauigkeit Distanzmessung
±2 mm + 2 ppm
Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser)
2 - 200 m
IP-Schutzklasse
IP55 (EN 60529)
Gerät für die Bemessung von Konstruktionen PLT 400-2
Beschreibung
Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 2" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle (mit HP SitePrint kompatibel)
Genauigkeit Distanzmessung
±2 mm + 2 ppm
Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser)
2 - 200 m
IP-Schutzklasse
IP55 (EN 60529)

Neu

Maueranker-System


Beschreibung
Ankerschienen und Anker für den Anschluss von Mauerwerk an Betonkonstruktionen
Schienenprofil
PEC-PB, PEC-ML, PEC-PL, PEC-MS-25/15-D, PEC-TEC
PROFIS Software
Nein

Neu

Gezahnte Schienenlippen VL
Beschreibung
Gezahnte Schienenlippen mit Gegenplatten für Verbindungen über Ankerschienen zwischen Betonkonstruktionen
Schienenprofil
PEC-VL-38/17, PEC-VL-28/15
PROFIS Software
Nein
Berechnungsservice
Beschreibung
Bemessungen und Berechnungen für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen durch erfahrene Hilti Techniker
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

PM 2-PG / POA 70 Absteck-Punktlaser
Beschreibung
Selbstnivellierender Absteck-Punktlaser für einfachere und genauere Bemessungen mit Ihrer Totalstation
IP-Schutzklasse
IP54 (EN 60529)
Batterietyp
4 x 1,5 V (AA)
Laserklasse
< 1 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)

Neu

Tablet PLC 600 für Absteckanwendungen
Beschreibung
Steuerung für Absteckgeräte mit hoher Rechenleistung und 10-Zoll-Bildschirm zum Abstecken, Vermessen und BIM-to-Field-Bemessen mit allen modernen Absteckgeräten von Hilti
IP-Schutzklasse
IP65 (EN 60529)
Batterietyp
Li-Ion
Ladedauer
4.5 h

Neu

HMC Montageschiene


Beschreibung
HMC Montageschiene
Untergrundmaterial
Stahl
Werkstoff, Korrosion
Rohstahl, schweißbar, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
Schienenprofil
HMC 40/22, HMC 50/30, HMC 52/34, HMC-T 29/20
BIM Services: BIM-Modellierung
Beschreibung
BIM-Modellierungsservice zur Integration einer projektspezifischen Bemessung für Hilti Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen im BIM-Modell
Keine technischen Daten verfügbar
HGP Gewindeplatte
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Gewindeplatte der Standard-Leistungsklasse zum Befestigen von Gewindeelementen an MQ Montageschienen
Produktklasse
Standard
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
PROFIS Engineering Suite Software für die Tragwerksplanung
Beschreibung
Software für die Bemessung von Dübeln im Hochbau mit Normen und Zulassungen, Berechnungen nach der komponentenbasierten Finite-Elemente-Methode und einer Vielzahl von Befestigungsmethoden
Codes und Zulassungen
Unterstützt viele länderspezifische Bemessungsverfahren und kann ausführliche Bemessungsberichte erstellen, um die Einhaltung von Vorgaben zu vereinfachen
Schulung und Unterstützung
Egal, ob Einsteiger oder Experte: Wir bieten Ihnen technische Schulungen und Vorführungen (persönlich und online), damit Sie das Potenzial der Software voll ausschöpfen können.
Kompatibel mit
Browser wie Chrome, Edge, Firefox und andere (cloudbasierte Software)
Hammerkopfschraube mit Kerbzahn HBC-C-N
Beschreibung
Gekerbte T-Bolzen für Zug- und Querlasten, die senkrecht und parallel einwirken (3D-Lasten)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Kompatible Ankerschiene
HAC-50, HAC-60
Schienenprofil
HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V Rebar XTS, HAC-V EDGE
Gezahnte Hammerkopfschraube HBC-T
Beschreibung
T-Bolzen für Zug- und Querlasten, die senkrecht und parallel einwirken (3D-Lasten)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kompatible Ankerschiene
HAC-30
Schienenprofil
HAC-V-T 50, HAC-V-T 70, HAC-V-T EDGE, HAC-V-T Rebar XTS