JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

CF I 750 Universal-Bauschaum

Universal-Bauschaum mit hoher Ergiebigkeit zum Hinterfüllen, Abdichten und Dämmen

  • Schaumausbeute (bis zu): 65 l
  • Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte): 10 min
  • Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte): 20 min
Standard

Hilti Kunden suchten auch Bau- und IsolierschäumeUniversal-BauschaumDämmenAbdichten oder Isolieren.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 179,21 EUR

Technische Daten

Schaumausbeute (bis zu)
65 l
Ungefähre klebfreie Zeit (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
10 min
Ungefähre Schneidedauer (bei 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte)
20 min
Inhalt pro Dose/Kartusche
750 ml
Ventiltyp
Gummi
Ungefähre Zugfestigkeit
0.05 N/mm²
Farbe
Grau
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 80 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
5 - 30 °C
Produktklasse
Standard

Technische Dokumente

pdf VOC_Emicode_CF I 750_DE, Deutsch [ 526.9 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Vielseitiger Bauschaum – ideal zum Hinterfüllen, Abdichten und Dämmen
  • Unterstützt die Wärmedämmung – für einen geringeren Energieverbrauch
  • Reduziert die Schallübertragung um 62 dB
  • Hochergiebige Formel – mit weniger Schaumdosen mehr erreichen
  • Weiter Verarbeitungstemperaturbereich

Anwendungen

  • Dämmen – Fensterfugen, Rollladenkästen, Dachausbau, Leichtbauwände
  • Abdichten von Schalungsfugen
  • Wärme- und Schalldämmung von Rollladenkästen, Kühl- und Heizungsleitungen, Holzböden, Dämmplatten, Klimaanlagen und Lüftungskanälen
  • Ausfüllen von Mauerdurchbrüchen, Rohrdurchführungen, Verkleidungen, Steigleitungen, Schächten und Fertigelementen
  • Abdichten von Verbindungspunkten zwischen Rohren und Beton

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten