Set VC-CB 20/40/150 Aktion
Artikelnummer: 2512331
Fahrbares Gestell für das Endlossack-System (ohne vormontierten Baustaubsauger)
- Staubfassungsvermögen: 32 kg
- Anwendung: Reinigung, Bohren und Durchbrüche, Sägen von Holz, Schneiden und Schleifen (leicht, bis zu 125 mm / 5 Zoll), Schleifen von Trockenbauwänden und Holz, Dosensenken, Schlitzen, Schneiden und Schleifen (schwer, mehr als 125 mm / 5 Zoll)
- Stromquelle: Kabel
Hilti Kunden suchten auch VC-CB, Staubsauger oder Bausauger.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
520,00 EUR
520,00 EUR
/
1 Stück