Verbundankerpatrone HVU2
Verbundankerpatrone HVU2 M10x135 Artikelnummer: 2207576 #2207576






Hochleistungs-Folienpatrone zur Schwerlastverankerung in Beton
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
- PROFIS Software: Ja
- Werkstoffzusammensetzung: Urethan-Methacrylat-Hybridkleber
Hilti Kunden suchten auch Patrone, Glaspatrone, Folienpatrone, HVU oder Verbundanker.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Standard-Verankerungstiefe
- 80 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 135 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 190 mm
- 210 mm
- 240 mm
- 270 mm
Verpackungseinheit
- 4 Stk
- 5 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 150 Stk
- 300 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
147,05 EUR
7,35 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA, Seismisch
PROFIS Software
Ja
Werkstoffzusammensetzung
Urethan-Methacrylat-Hybridkleber
Für Diamantbohren geprüft/zugelassen
Ja
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Lagerbeständigkeit ab Herstelldatum (bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)
24 Monate
Produktinformationen
Dieses Produkt unterliegt den Vorgaben der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Es ist durch gewerbliche berufsmäßige Verwender im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit einzusetzen und gem. § 8 Abs. 3 Nr.1 ChemVerbotsV ausschließlich bestimmungsgemäß als Verbunddübel, für Bewehrungsanschlüsse (typischerweise Ausführung von Stahl zu Beton und/oder Beton zu Beton Verbindungen) sowie bei sonstigen bestimmungsgemäßen Verankerungen und Verwendungen im Rahmen baulicher Tätigkeiten zu verwenden. Käufer müssen sämtliche bestehende rechtliche Voraussetzungen für die Anwendung dieser Produkte erfüllen und dürfen sie nur in erlaubter Weise verwenden.Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern und Bedienungsanleitungen zum Verwenden dieser Produkte, der mit ihrer Verwendung verbundenen Gefahren, den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch und für den Fall des unvorhergesehenen Verschüttens oder Freisetzens sowie zur ordnungsgemäßen Entsorgung sind stets zu beachten. Die Bedienungsanleitungen und Sicherheitsdatenblätter sind in der Detailansicht der betroffenen Produkte auf www.hilti.de in speicher- und druckfähiger Version abrufbar und die Bedienungsanleitungen liegen den Produkten bei.Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter spülen.Bei anhaltender Augenreizung, Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit der Haut:Mit viel Wasser und Seife waschen. Entsorgung: Restentleerte Kartuschen können dem Dualen System Deutschland zugeführt werden (Gelbe Tonne). Volle/ teilentleerte Gebinde als Sonderabfall entsorgen.
Technische Dokumente
pdf ETA_16/0515_HVU2_capsule_022023, Englisch, Deutsch, Polnisch [ 5.6 MB ]
pdf ETA-23/0277 HAS-U A4 Ermüdungsrelevante Beanspruchungen, Englisch, Deutsch, Polnisch [ 5.3 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Strapazierfähige und robuste, weiche Folienpatronen – daher kein Bruchrisiko wie bei Glaspatronen
- Geeignet für den Einsatz unter harten Baustellenbedingungen, bspw. bei niedrigen Temperaturen sowie bei diamantgebohrten Bohrlöchern
- Hohe Leistung in gerissenem und ungerissenem Beton
- Automatische Bohrlochreinigung (SafeSet) mit den Hohlbohrern TE-CD und TE-YD in Kombination mit Hilti Bausaugern
- Schnelle und komfortable Montage – ohne Anschaffung eines speziellen Setzwerkzeugs
Anwendungen
- Verankerung von Stahlkonstruktionen (z. B. Regale, Leitplanken, Zäune und Tore)
- Verankerung von Bauelementen an Straßen und in Tunneln (z. B. Leitplanken und Lärmschutz, Fahrleitungen)
- Verankerungen in der Industrie (z. B. Maschinen, Aufzüge, Kräne und Industrieanlagen)
- Verankerung am Rand von Betonplatten oder auf Flächen mit kleinen Abmessungen (z. B. Balken, Balkon)
- Verankerung von Vorhängefassaden
Zugehörige Produkte
Nuron

Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (Nuron Akku-Plattform)
Nuron

Kompakter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf-Bohrarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
Setzwerkzeug für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen
Akku-Schlagbohrschrauber der Power-Leistungsklasse mit elektronischer Schnellabschaltung ATC und hervorragender Ergonomie für den universellen Einsatz in Holz, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)