Verbundankerpatrone HVU
Verbundankerpatrone HVU M28x90 Artikelnummer: 2295594 #2295594

Verbundankerpatrone für höchste Leistung bei Befestigungen in Beton
- PROFIS Software: Ja
- Werkstoffzusammensetzung: Urethan-Methacrylat-Hybridkleber
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
Hilti Kunden suchten auch Verbundanker System, HVU, Verbundankerpatrone, Patrone oder Glaspatrone.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- M22
- M28
Verpackungseinheit
- 6 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
6
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
69,06 EUR
11,51 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
PROFIS Software
Ja
Werkstoffzusammensetzung
Urethan-Methacrylat-Hybridkleber
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Produktinformationen
Dieses Produkt unterliegt den Vorgaben der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Es ist durch gewerbliche berufsmäßige Verwender im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit einzusetzen und gem. § 8 Abs. 3 Nr.1 ChemVerbotsV ausschließlich bestimmungsgemäß als Verbunddübel, für Bewehrungsanschlüsse (typischerweise Ausführung von Stahl zu Beton und/oder Beton zu Beton Verbindungen) sowie bei sonstigen bestimmungsgemäßen Verankerungen und Verwendungen im Rahmen baulicher Tätigkeiten zu verwenden. Käufer müssen sämtliche bestehende rechtliche Voraussetzungen für die Anwendung dieser Produkte erfüllen und dürfen sie nur in erlaubter Weise verwenden.Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern und Bedienungsanleitungen zum Verwenden dieser Produkte, der mit ihrer Verwendung verbundenen Gefahren, den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen beim bestimmungsgemäßen Gebrauch und für den Fall des unvorhergesehenen Verschüttens oder Freisetzens sowie zur ordnungsgemäßen Entsorgung sind stets zu beachten. Die Bedienungsanleitungen und Sicherheitsdatenblätter sind in der Detailansicht der betroffenen Produkte auf www.hilti.de in speicher- und druckfähiger Version abrufbar und die Bedienungsanleitungen liegen den Produkten bei.Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter spülen.Bei anhaltender Augenreizung, Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit der Haut:Mit viel Wasser und Seife waschen. Entsorgung: Restentleerte Kartuschen können dem Dualen System Deutschland zugeführt werden (Gelbe Tonne). Volle/ teilentleerte Gebinde als Sonderabfall entsorgen.
Technische Dokumente
pdf aBG Z-21.8-1018 für HWB, Deutsch [ 1.5 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Flexible Folienpatronen anstelle von Glas – eine robuste Lösung für anspruchsvolle Baustellenbedingungen
- Lange Lagerbeständigkeit – 18 Monate ab Herstelldatum
- Geeignet für geringe Rand- und Achsabstände
- Ein System für viele Anwendungen: eine Vielzahl von Verbundankerpatronen, Ankerstangen, Innengewindehülsen mit verschiedenen Durchmessern und Längen
- Schwerlastbefestigungen in ungerissenem Beton (Stahlkonstruktionen, Maschinen, Leitplanken, Vorhängefassaden, Geländer usw.)
Anwendungen
- Verankerung von tragenden Stahlkonstruktionen (z. B. Stahlstützen, Stahlträger usw.)
- Verankerung in Straßen und Tunneln (Leitplanken und Lärmschutz, Fahrleitungen)


