HIT-HY 200-A V3 Chemischer Dübel
Injektionsmörtel HY 200-A V3 330/1 Artikelnummer: 2377669
Injektionsmörtel der Ultimate-Leistungsklasse – schnell aushärtender Verbundanker mit Zulassung für die Verankerung von Bodenplatten und nachträglichen Bewehrungsanschlüssen in Beton
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, BZS/Schock, ETA, ICC-ES-Bericht, NQA-1, Seismisch
- PROFIS Software: Ja
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
Optionen auswählen
Inhalt pro Dose/Kartusche
- 0.33 l
- 0.5 l
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
78,51 EUR
78,51 EUR
/
1 Stück









