Trapezförmige Kalotte S-SWTR RAL
Kalotte S-SWTR 36/40 RAL 9006 #2107134

Farbige trapezförmige Kalotte für besseren Schutz von Dachprofilen und höhere Festigkeit
- Länge: 45 mm
- Werkstoffzusammensetzung: Aluminium
- Scheibenstärke max: 2 mm
Hilti Kunden suchten auch Kalotte, Zubehör Schraubtechnik, Trapezförmige Kalotte, S-SWTR RAL oder Dachprofilen.
Optionen auswählen
Werkstoffzusammensetzung
- Aluminium
Zulassungen
- k. A.
Scheibenstärke max
- 2 mm
Scheibentyp
- Verbund-EPDM
Untergrundmaterial
- Zubehör
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
101,02 EUR
1,01 EUR / 1 Stück
Technische Daten
Länge
45 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
Scheibenstärke max
2 mm
Scheibentyp
Verbund-EPDM
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Erhöht die Befestigungskraft und schützt gleichzeitig die Dachprofile
- Stromlinienform – verhindert ein Anhaften von Schmutz und Feuchtigkeit und hilft so, die Korrosionsgefahr zu senken
- EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
- Universell einsetzbar – geeignet für Dichtscheiben mit 16 mm und 19 mm
- Verbesserte Form für höhere Steifigkeit
Anwendungen
- Befestigen von Sandwichpaneelen und Metallpaneelen auf Dächern