Login- und Bestellunktionen sind in wenigen Stunden wieder verfügbar

Farbige trapezförmige Kalotte für besseren Schutz von Dachprofilen und höhere Festigkeit

  • Länge: 45 mm
  • Werkstoffzusammensetzung: Aluminium
  • Scheibenstärke max: 2 mm

Hilti Kunden suchten auch KalotteZubehör SchraubtechnikTrapezförmige KalotteS-SWTR RAL oder Dachprofilen.

Optionen auswählen

Werkstoffzusammensetzung
  • Aluminium
Zulassungen
  • k. A.
Scheibenstärke max
  • 2 mm
Scheibentyp
  • Verbund-EPDM
Untergrundmaterial
  • Zubehör
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 86,63 EUR

Technische Daten

Länge
45 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
Scheibenstärke max
2 mm
Scheibentyp
Verbund-EPDM

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Erhöht die Befestigungskraft und schützt gleichzeitig die Dachprofile
  • Stromlinienform – verhindert ein Anhaften von Schmutz und Feuchtigkeit und hilft so, die Korrosionsgefahr zu senken
  • EPDM-Gummischeibe – für eine zuverlässigere Abdichtung gegen Wasser
  • Universell einsetzbar – geeignet für Dichtscheiben mit 16 mm und 19 mm
  • Verbesserte Form für höhere Steifigkeit

Anwendungen

  • Befestigen von Sandwichpaneelen und Metallpaneelen auf Dächern

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.