JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B

Schnellbauschr S-DS01B 4,2x70 Artikelnummer: 2007710

Trockenbau-Einzelschrauben (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall

  • Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
  • Schraubenantrieb: PH #2
  • Magaziniert: Nein

Hilti Kunden suchten auch Trockenbau, Schraube, schwarz, S-DS01B oder S-DS.

Optionen auswählen

Länge
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 70 mm
Schraubendurchmesser d
  • 3.5 mm
  • 4.2 mm
Verpackungseinheit
  • 300 Stk
  • 500 Stk
  • 1000 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
300
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
10,04 EUR
0,03 EUR
/
1 Stück