Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 03 B
Schnellbauschr S-DS03B 4,0x25 Artikelnummer: 2007726
Trockenbau-Einzelschraube (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Holz
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Standard
Hilti Kunden suchten auch Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, Schnellbauschrauben Grobgewinde oder Trockenbauschrauben.
Optionen auswählen
Länge
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 70 mm
- 90 mm
Schraubendurchmesser d
- 4 mm
- 4.3 mm
Verpackungseinheit
- 250 Stk
- 300 Stk
- 500 Stk
- 1000 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1000
Nettopreis (rabattiert)
15,56 EUR
0,02 EUR
/
1 Stück





