Schnellbauschrauben (Bohrspitze) S-DD 01 B
Schnellbauschr S-DD01B 3,5x55 Artikelnummer: 2007756
Trockenbau-Einzelschraube zum Befestigen von Trockenbauplatten auf Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Standard
Hilti Kunden suchten auch Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, Schrauben Grobgewinde oder Trockenbauschrauben.
Optionen auswählen
Länge
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
Schraubendurchmesser d
- 3.5 mm
Verpackungseinheit
- 500 Stk
- 1000 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
500
Nettopreis (rabattiert)
20,09 EUR
0,04 EUR
/
1 Stück





