Hartfaserplattenschrauben (S-Spitze) S-DS 22 B
Schnellbauschr S-DS22B 3,9x37 Artikelnummer: 2247542

Einzelne Hartplattenschraube (phosphatiert) zum Befestigen von Hartplatten auf Holz oder Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Standard
Hilti Kunden suchten auch Schnellbauschrauben, Befestigung Hartplatten, Befestigung auf Metall, Befestigung auf Holz oder Einzelschraube.
Optionen auswählen
Länge
- 25 mm
- 37 mm
- 49 mm
Schraubendurchmesser d
- 3.9 mm
Verpackungseinheit
- 500 Stk
- 1000 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1000
Nettopreis (rabattiert)
20,04 EUR
0,02 EUR
/
1 Stück



