Schnellbauschrauben (S-Spitze) S-DS 01 B
Schnellbauschr S-DS01B 3,5x55 Artikelnummer: 2356369
Trockenbau-Einzelschrauben (phosphatiert) zur Befestigung von Trockenbauplatten auf Metall
- Schraubenkopftyp: Trompetenkopf
- Schraubenantrieb: PH #2
- Magaziniert: Nein
Hilti Kunden suchten auch Trockenbau, Schraube, schwarz, S-DS01B oder S-DS.
Optionen auswählen
Länge
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 70 mm
Schraubendurchmesser d
- 3.5 mm
- 4.2 mm
Verpackungseinheit
- 300 Stk
- 500 Stk
- 1000 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
500
Nettopreis (rabattiert)
10,02 EUR
0,02 EUR
/
1 Stück





