JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Einstellschraube

Justierschraube 6x80 Artikelnummer: 47386

Justierschrauben

  • Kopfkonfiguration: k. A.
  • Zulassungen / Prüfberichte: k. A.

Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle justierbar, Schraube justierbar, Justierschrauben, Distanzschraube oder Justierbare Distanzschraube.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • 6 mm
Dübellänge
  • 80 mm
  • 100 mm
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
160,20 EUR
1,60 EUR
/
1 Stück

Technische Daten

Kopfkonfiguration
k. A.
Zulassungen / Prüfberichte
k. A.

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Spezial-Schraubenkopf verringert die Gefahr, dass Holz splittert
  • Schrauben ohne Anpressdruck = komfortables Arbeiten
  • Großer Justierbereich möglich

Anwendungen

  • Montage von Holzkonstruktionen auf Holz ohne Vorbohren
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten