Sandwichpaneelschrauben S-CDH 73S
Sandwichpaneelschraube, 22-mm-Dichtscheibe (Edelstahl), kein Stützgewinde
- Scheibengröße: 22 mm
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration
Premium
Hilti Kunden suchten auch Metallbauschrauben, Befestigung Sandwichpaneele Stahl, Befestigung Stahl dünn, S CDH oder S-CDH.
Optionen auswählen
Bohrkapazität - Bereich DC
- 2 - 6 mm
Länge
- 156 mm
- 186 mm
- 216 mm
- 256 mm
- 286 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 232,67 EUR




