Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Dämmstoffschrauben (Bohrspitze) S-ID01 LSS

Selbstbohrschraube (A4 Edelstahl) zum Befestigen von Dämmplatten an Zementplatte oder Stahl (bis 3 mm)

  • Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
  • Umgebungsbedingungen: Trockener Innenbereich, Innenbereiche mit temporärer Kondensation, Außenbereich, ländliche oder städtische Umgebung mit geringer Umweltverschmutzung, Aussenbereich mit moderater Schadstoffkonzentration, Außenbereich mit hoher industrieller Schadstoffkonzentration, Strassennähe, Küstengebiete
  • Schraubendurchmesser d: 4.8 mm
Premium

Optionen auswählen

Bohrkapazität - Bereich DC
  • 0.75 - 3 mm
Befestigte Stärke - Bereich MF
  • 0.5 - 77 mm
  • 0.5 - 137 mm
  • 0.5 - 197 mm
  • 0.5 - 257 mm
Länge
  • 90 mm
  • 150 mm
  • 210 mm
  • 270 mm
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
  • 200 Stk
  • 500 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab 426,84 EUR