CFS-TB ISO Brandschutz Rohrschale
Brandschutz Rohrschale aus Mineralwolle
- Zulassungen: P-2401/731/22-MPA BS, P-2401/733/22-MPA BS
- Anwendungstemperatur - Bereich: 10 - 35 °C
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: -20 - 80 °C
Hilti Kunden suchten auch CFS-TB ISO, Rohrschale, Isolierung, Schacht oder Mineralwollschale.
Optionen auswählen
Länge
- 1200 mm
Rohrdurchmesser - Bereich
- 12 - 18 mm
- 22 - 28 mm
- 33 - 35 mm
- 40 - 42 mm
- 48 - 48 mm
- 54 - 54 mm
- 60 - 60 mm
- 67 - 70 mm
- 70 - 70 mm
- 76 - 76 mm
Dämmstoffdicke
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
Verpackungseinheit
- 9 Stk
- 10 Stk
- 12 Stk
- 15 Stk
- 21 Stk
- 25 Stk
- 30 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 595,80 EUR





