Lasermessgerät PD-S
Laser-Distanzmessgerät PD-S Artikelnummer: 2190182 #2190182


Benutzerfreundliches Lasermessgerät für Distanz- und Flächenmessungen bis 60 m
- Messgenauigkeit: 1.5 mm
- Messfunktionen: Einzel- und Dauermessung
- Rechenfunktionen: Area
Hilti Kunden suchten auch Lasermessgerät, Entfernungsmesser, Laser-Distanzmessgerät, Laserentfernungsmesser oder Lasergerät.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
160,43 EUR
160,43 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Messgenauigkeit
1.5 mm
Messfunktionen
Einzel- und Dauermessung
Rechenfunktionen
Area
Datenspeicher
Die 2 letzten Messungen
Batterietyp
2 x 1,5 V (AAA)
Laserklasse
< 1 mW, 635 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
IP-Schutzklasse
IP54 (EN 60529)
Schnittstelle
Keine
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung PD-S (01), Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Chinesisch [ 6 MB ]
pdf Bedienungsanleitung PD-S, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 949.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Stark vereinfachtes Tastenfeld – intuitive Bedienung
- Robust und langlebig, besonders geeignet für den Baustellenalltag
- Geschützt gegen Schmutz, Staub und Spritzwasser
- Das kompakte Design passt in jede Tasche
- Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht Ablesen der Anzeige auch im Dunkeln
Anwendungen
- Präzises und schnelles Messen von Distanzen von 0,2 bis 60 m
- Messen von Strecken und Höhen in Fällen, bei denen herkömmliche Messmethoden versagen
- Messen von langen Strecken und großen Deckenhöhen in 1-Mann-Bedienung
- Vermessung von Flächen zur Berechnung von Farb-, Bodenbelag- oder Betonmengen
Zugehörige Produkte
Universal-Zieltafeln zur Erhöhung der Messgenauigkeit von Lasermessungen über längere Strecken oder auf kritischen Oberflächen
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
LifeTime Services
- Zwei Jahre ab Kaufdatum keine Reparaturkosten, einschließlich Verschleißteilen, Transport und Arbeitskosten