MP-US OC Rohrschelle
Flachbandschelle MP-US 159 6" OC Artikelnummer: 2288951
Flachbandschelle (OC) für universelle Rohranwendungen im Außenbereich
- Durchmesser D: 162.6 mm
- Nominale Rohrgröße (britisch): 6 in
- Zulassungen: UL anerkannt EX15279
Premium
Hilti Kunden suchten auch Sprinkler-Rohrschellen, Flachbandschellen , Rohrbefestigung , Sprinkleranwendungen oder hängende oder stehende Installationsanwendungen.
Optionen auswählen
Durchmesser D
- 19.6 mm
- 23.7 mm
- 29.3 mm
- 36.1 mm
- 44.8 mm
- 51.1 mm
- 63.1 mm
- 78.9 mm
- 91.7 mm
- 104.4 mm
- 110.8 mm
- 117.9 mm
- 136.6 mm
- 143.4 mm
- 162.6 mm
- 171.9 mm
- 223.5 mm
- 277.4 mm
- 328.3 mm
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 3-1/2 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 8 in
- 10 in
- 12 in
Nominale Rohrgröße
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Verpackungseinheit
- 2 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
2
Nettopreis (rabattiert)
6,46 EUR
3,23 EUR
/
1 Stück