Galvanisch verzinkte Stockschraube mit Güteklasse 4.6 und Torx-Kopf
Stockschraube M12x140 4.6 verz. Artikelnummer: 216376
Galvanisch verzinkte Stockschraube mit Güteklasse 4.6 und Torx-Kopf
- Gewinde - M: M12
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Stock-Schraube, Schraube Dübelgewinde oder din.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M6
- M8
- M10
- M12
Länge - L
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 180 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
70,75 EUR
2,83 EUR
/
1 Stück





